StarTech.com

USB Type-C マルチアダプタ SD (UHS-II) カードリーダー 100W USB PD 4K HDMI GbE 1x USB 3.0

USB-CノートパソコンにHDMI、高速SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポートを追加。作業中の給電にも対応

製品ID: DKT3CHSD4GPD

  • MacBook Pro、Chromebook™、Dell XPSその他USB-C対応ノートパソコンの接続機能を拡張
  • ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタ(USB PD 2.0に対応)を使用し、ノートパソコンとマルチポートアダプタに最大100Wで同時給電
  • 4K HDMI(4096 x 2160p または 3840 x 2160p)、USB 3.0ポート、ギガビットイーサネット、SDカードリーダー
もっと見る
  • SDおよびmicroSD対応メモリカードリーダー(microSDでは要アダプタ)。SD 4.0およびUHS-IIをサポート(旧バージョンのSDカードと下位互換性あり)
  • スリムでコンパクトな筐体、USB給電機能で携帯に便利
  • Thunderbolt 3 ポート準拠
  • USB 3.0 Type-Aポートに周辺機器を接続(USB 1.xおよび2.0と下位互換性あり)
  • ギガビットイーサネットRJ45ポートで安定した有線ネットワーク接続を提供。Wake-on-LAN(WOL)、ジャンボフレーム、VLANタギング、省電力型イーサネットに対応
¥12,162 JPY 税抜
¥13,378 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
チップセットID VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL101
PS176 (HDMI 2.0)
RTS5329
RTL8153
バス型 USB-C
対応ディスプレイ数 1
業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
メモリメディアタイプ SD / MMC(SD /マルチメディアカード)
SDHC(大容量SD)
SDXC(拡張容量SD)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
一般仕様 SD 4.0およびUHS-II(Ultra High Speed)の高速ファイル転送をサポート(最大バス速度312MB/秒)
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
最大デジタル解像度 4096 x 2160p @ 24Hz または、3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI)。

3840 x 2160p (4K)などの低解像度にも対応しています。2560 x 1600p および 2560 x 1440p の解像度にも対応しています。
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス
1 - HDMI(19ピン) メス
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - SD / MMCスロット メス
1 - USB-C(24ピン)USB給電のみ メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Mac OS® 10.11 - 10.15
Chrome OS™
特記 / 必要条件
注意 すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタをこの多機能アダプタに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウエアのメーカーにお問い合わせください。
システムおよびケーブル要件 ホストノートパソコンでUSB-Cポートが必要です。(アダプタの機能をフル活用するには、ホストUSB-CポートでUSB給電仕様2.0とDP altモードに対応している必要があります。)
オプション:USB-C電源アダプタ(例:ノートパソコンのUSB-Cベースの電源アダプタ)
電源
Power Delivery 100W
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
動作温度 5⁰C to 35⁰C (41°F to 95°F)
湿度 20~80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
Silver & White
製品幅 2 in [50 mm]
製品重量 3.2 oz [92 g]
製品長さ 4.3 in [11 cm]
製品高さ 0.7 in [1.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 1 in [25 mm]
Package Length 6.7 in [17 cm]
Package Width 4.6 in [11.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.4 oz [153 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C マルチポートアダプタ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Mac OS® 10.11 - 10.15
Chrome OS™

認証