StarTech.com

USB type-C接続VGA変換アダプタ USB給電対応 1x USB-Aポート

USB-C対応ノートパソコンをVGAディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電と充電にも対応

製品ID: CDP2VGAUACP

  • USB-Cを介してノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p - 60Hz)とUSB-Aポートを追加するユニバーサルアダプタ
  • ノートパソコンの電源アダプタと一緒に使用して充電・給電にも対応。USB給電仕様もサポート
  • 耐久性に優れ、小型軽量で携帯にも便利な設計
もっと見る
  • 挿入しやすいリバーシブルコネクタのUSB Type-Cケーブル(本体一体型)
  • USB-C対応ノートパソコン各種、MacBook、Chromebookなど様々なモデルで使えるユニバーサル設計
  • USB 3.0(USB Type-A)ポートで下位互換性を提供。また、アダプタがホストに接続されていない状態でも給電に対応(本製品に電源アダプタが接続されている場合)
  • USB-C DP alt モードに対応、Thunderbolt 3ポート互換
¥7,128 JPY 税抜
¥7,698 JPY 税込

概要

USB-C™対応多機能アダプタ。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張します。従来型USB 3.0デバイス1台の接続と、同時にVGAディスプレイの外付けが可能です。また、ノートパソコンの電源アダプタと併用する場合、この多機能アダプタは給電と充電にも対応し、ノートパソコンのバッテリ容量をキープします。

携帯に適した頑丈設計

このコンパクトなUSB-Cアダプタは、 MacBook、Chromebook™その他、各種USB-C搭載ノートパソコンで非常に便利なアクセサリとなります。小型軽量設計で携帯性に優れ、ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まります。

頑丈な多機能アダプタは、外出が多いユーザーに最適です。出先でも接続機能を確保でき安心です。

ディスプレイ機能の拡張

VGAディスプレイやプロジェクタがある場合、このコンボアダプタを使用して、ノートパソコンの画面と外付けディスプレイから構成されるデュアルスクリーン型ワークステーションを構成することができます。ディスプレイの追加により、より効率的にマルチタスクをこなし、作業性を向上させることができます。

会議室でのプレゼンテーション、ノートパソコンでのワークステーション構成など、さまざまな場面で活用できる便利なアダプタです。

ノートパソコンの充電

柔軟性に優れた本アダプタはUSB給電仕様に対応しており、ノートパソコンの USB Type-C™ポートから給電と充電が可能です。本製品をノートパソコンのUSB-Cポートに接続し、ノートパソコンの電源アダプタをこの多機能アダプタに接続します。

ノートパソコンとこの多機能アダプタをひとつの電源アダプタで給電するため、複数の電源アダプタが要らず身軽に外出でき便利です。また、作業エリアでの配線量も少なくなります。

ユニバーサルサポート

特定のノートパソコンモデルにのみ対応する専用アダプタとは異なり、このユニバーサルアダプタは複数のブランドで使用可能です。DP altモードとUSB給電仕様をサポートしているUSB-Cポートさえあれば、どんな端末でもすぐに使用可能です。ユニバーサルサポートにより、将来的にもタイプの異なる複数のノートパソコンで使用することができます。また、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

旧世代USB機器との互換性

このUSB-C接続多機能アダプタには、旧型のUSBデバイスも使えるUSB 3.0ポートを備えています。データ転送、同期、モバイル機器の充電などに最適です。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:このアダプタを使用するには、USB-C対応デバイス側でビデオサポートが必要です。

用途

外出中に携帯し、出先でVGAモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続できるアダプタ

オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、会社が支給するデバイスから選ぶCYOD環境に最適

最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、 Google Chromebook™などに必須のアクセサリ

ノートパソコンの電源アダプタを使用して本アダプタからUSB Type-Cノートパソコンに給電・充電

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート なし
チップセットID VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL210
NXP - PTN3355
バス型 USB-C
対応ディスプレイ数 1
業界標準 USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大アナログ解像度 2048 x 1280p @ 60Hz
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0 オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0 メス
特記 / 必要条件
注意 すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
システムおよびケーブル要件 ホストノートパソコンのUSB-Cポートに空きがあること(アダプタのフル機能を使用するには、ホストUSB-CポートがUSB給電仕様2.0とDP altモードをサポートしている必要があります)。
この多機能アダプタにUSB-C電源アダプタは含まれていません。
オプション:この多機能アダプタは、他のUSB-C電源アダプタと使用可能です(USB-C対応ノートパソコンの電源アダプタなど)。
電源
Power Delivery 60W
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 5~90% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 5.5 in [140 mm]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 1.4 oz [39 g]
製品長さ 3.1 in [80 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4 oz [113 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - VGA多機能アダプタ

関連製品

USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
DKT30CHV
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

USB Type-C(5Gbps)を介してビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0の各ポートを増設し、いつでもどこでもノートパソコンをワークステーションとして活用

¥10,786 税抜
¥11,648 税込
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1
CDP2HDUACP
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1

USB Type-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥8,046 税抜
¥8,689 税込
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ 4K HDMI対応 USB Power Delivery対応 ギガビットイーサネット USB 3.0
DKT30CHPD
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ 4K HDMI対応 USB Power Delivery対応 ギガビットイーサネット USB 3.0

USB Type-C™(5Gbps対応)でノートパソコンを充電/給電。4Kビデオ、ギガビット イーサネット、USB 3.0ポート2口を追加し、外出時でもワークステーションとして使用

¥13,752 税抜
¥14,852 税込
USB-Cマルチポートアダプタ SDカードリーダー Power Delivery 4K対応HDMI GbE 2x USB3.0
DKT30CSDHPD
USB-Cマルチポートアダプタ SDカードリーダー Power Delivery 4K対応HDMI GbE 2x USB3.0

MacBookその他USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張。4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)、SDカードリーダーを追加し、作業中の給電と充電にも対応

¥14,880 税抜
¥16,070 税込
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(ホワイト&シルバー) 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
DKT30CHVW
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(ホワイト&シルバー) 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

ノートパソコンをコンパクトなモバイル対応ワークステーションとして使用。USB Type-C™ (5Gbps対応)を介し、4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x1)を増設

¥11,930 税抜
¥12,884 税込
USB Type-C対応マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB-C 1x USB-A
DKT30CHD
USB Type-C対応マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB-C 1x USB-A

1本のUSB Type-C™ケーブルでHDMI、ギガビットイーサネット、USB-A、USB-Cポート(5Gbps)をノートパソコンに追加

¥11,601 税抜
¥12,529 税込
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB給電(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載
DKT30CDVPD
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB給電(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載

USB-Cでノートパソコンを充電し、DVI出力、ギガビットイーサネット、USB-Aポート対応のモバイルワークステーションを構築

¥11,822 税抜
¥12,767 税込
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(ホワイト&シルバー) 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
DKT30CHVW
USB-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(ホワイト&シルバー) 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

ノートパソコンをコンパクトなモバイル対応ワークステーションとして使用。USB Type-C™ (5Gbps対応)を介し、4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x1)を増設

¥11,930 税抜
¥12,884 税込
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(シルバー&ホワイト) HDMI(4K) USB Power Delivery ギガビットイーサネット USB 3.0
DKT30CHPDW
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ(シルバー&ホワイト) HDMI(4K) USB Power Delivery ギガビットイーサネット USB 3.0

USB Type-C™(5Gbps対応)でノートパソコンを充電/給電。4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート2口を追加し、外出時でもワークステーションとして使用可能

¥13,752 税抜
¥14,852 税込
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1 ホワイト
CDP2HDUACPW
USB Type-C - 4K HDMI変換アダプタ USB電源供給(Power Delivery)対応 USB-Aポート x1 ホワイト

USB Type-C対応ノートパソコンをHDMIディスプレイとUSB Type-A周辺機器に接続。ノートパソコンの給電・充電にも対応

¥7,586 税抜
¥8,192 税込
USB Type-C専用ノートパソコン用ドック HDMI/DP対応 Windowsのみに対応 4K USB給電(USB PD)対応 USB-C x1
MST30C2DPPD
USB Type-C専用ノートパソコン用ドック HDMI/DP対応 Windowsのみに対応 4K USB給電(USB PD)対応 USB-C x1

USB Type-C™(5Gbps)でノートパソコンに給電/充電、MSTベースのデュアルビデオワークステーションを構成

¥30,494 税抜
¥32,933 税込

別売アクセサリー