StarTech.com

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル 30cm COMポート番号保持機能

ノートパソコン / デスクトップコンピュータのUSBポートにCOM記録機能対応RS-232Cシリアルポートを追加

製品ID: ICUSB232PRO

  • USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
  • 最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
  • 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
  • USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
もっと見る
  • アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
  • リモート ウェイク アップと電源管理対応
  • 自動ハンドシェークモード対応
¥3,342 JPY 税抜
¥3,676 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース シリアル
チップセットID Prolific - PL2303
バス型 USB 2.0
ポート 1
ポートタイプ ケーブルアダプタ
性能
シリアルプロトコル RS-232
最大ボーレート 921.6 Kbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® PocketPC (2003/2000)/Windows Mobile (5/6)/CE (4.2/5.2)/Embedded System 2009/XP Embedded/POS Ready 2009/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019
Mac OS X® 10.6 - 10.15
Linux 2.4.x to 4.19.x LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 空いているUSB 1.1(以降)ポート付PC
環境条件
保存温度 -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
動作温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
湿度 5~85%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 1 ft [0.3 m]
ブラック
製品幅 1.3 in [34 mm]
製品重量 1.1 oz [30 g]
製品長さ 15.7 in [40 cm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.9 in [17.5 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.4 oz [97 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-シリアルアダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® PocketPC (2003/2000)/Windows Mobile (5/6)/CE (4.2/5.2)/Embedded System 2009/XP Embedded/POS Ready 2009/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019
Mac OS X® 10.6 - 10.15
Linux 2.4.x to 4.19.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル COMポート番号保持機能
ICUSB2321F
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル COMポート番号保持機能

USBポートをCOM保持機能対応RS232Cシリアルポートに変換

¥3,781 税抜
¥4,159 税込
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル
ICUSB232V2
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル

デスクトップ / ノートパソコンのUSBポートにRS232Cシリアルポートを追加

¥2,058 税抜
¥2,263 税込
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル DB9 - DB25変換コネクタ付属
ICUSB232DB25
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル DB9 - DB25変換コネクタ付属

デスクトップ / ノートパソコンにRS232Cシリアルポートを追加するプラグアンドプレイ変換アダプタ

¥2,329 税抜
¥2,561 税込
プロ仕様USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A オス-1x DB-9(D-Sub 9ピン) オス シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能
ICUSB2321X
プロ仕様USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A オス-1x DB-9(D-Sub 9ピン) オス シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能

ノートパソコン / デスクトップコンピュータのUSBポートにCOM記録機能対応RS-232Cシリアルポート1口を増設

¥5,328 税抜
¥5,860 税込
91cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ
ICUSB232SM3
91cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ

デスクトップ / ノートパソコンのUSBポートにRS232Cシリアルポートを追加

¥3,663 税抜
¥4,029 税込
マイクロUSB - RS232C変換アダプタケーブル アンドロイド専用タブレット/スマートホン対応 USB給電機能付き
ICUSBANDR232
マイクロUSB - RS232C変換アダプタケーブル アンドロイド専用タブレット/スマートホン対応 USB給電機能付き

Micro USBを介してAndroidスマートフォン/タブレットにRS232シリアルポートを増設。USB充電機能にも対応

¥5,157 税抜
¥5,672 税込
2ポート増設 USB 2.0 - RS232Cシリアル変換ケーブル
ICUSB2322F
2ポート増設 USB 2.0 - RS232Cシリアル変換ケーブル

ノートパソコン / デスクトップコンピュータのUSBポートにCOM記録機能対応RS-232Cシリアルポート2口を増設

¥7,258 税抜
¥7,983 税込
4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ
ICUSB2324
4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ

単一USBポートで4つのRS232シリアルポートをデスクトップ/ノートパソコンに追加

¥11,817 税抜
¥12,998 税込
産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ ウォールマウント対応 DINレールクリップ付き
ICUSB2324I
産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ ウォールマウント対応 DINレールクリップ付き

USB ポートにDIN レールマウント対応 RS232C シリアルポート4口を増設

¥14,422 税抜
¥15,864 税込
8ポート増設 USB - RS232Cシリアル変換ハブ DINレール/ウォールマウント対応
ICUSB2328I
8ポート増設 USB - RS232Cシリアル変換ハブ DINレール/ウォールマウント対応

最大8口のシリアルポートを増設するレールマウント型USB‐RS232Cシリアル変換アダプタ

¥25,277 税抜
¥27,804 税込
USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ
ICUSB23208FD
USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ

単一のUSBポートをシリアルポート8口に変換。複数ハブの接続に対応するスケーラブルなソリューション

¥32,027 税抜
¥35,229 税込
USB - 16ポートシリアルRS232C 変換ハブ
ICUSB23216FD
USB - 16ポートシリアルRS232C 変換ハブ

USBポート1口にRS232シリアルポート16口を増設する産業用ラックマウント対応ハブ。複数ハブのデイジーチェーン接続に対応するスケーラブルなソリューション

¥52,339 税抜
¥57,572 税込
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1ポートUSB - RS232Cシリアル変換クロスケーブル

デスクトップ / ノートパソコンのUSBポートを介してヌルモデムRS232Cシリアルポートを追加

¥3,791 税抜
¥4,170 税込

別売アクセサリー