StarTech.com

ExpressCard/34 - CardBus変換アダプタ 34mmエクスプレスカード接続PCカードスロット増設カード

ノートパソコンのExpressCardスロットでCardBusカードを使用

製品ID: CB2EC

  • II種PCカードと32ビットCardBusカード対応
  • 34mmまたは54mm ExpressCardスロットに適合
  • ドライバのインストールや外付け電源アダプタが不要
¥8,734 JPY 税抜
¥9,607 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース CardBus (PCMCIA)
カードタイプ 34mm ExpressCard
チップセットID Texas Instruments - XIO2000A
バス型 ExpressCard
コネクタ
コネクタタイプ 1 - ExpressCard (34mm)
外部ポート 1 - PCカード(タイプII、Cardbus)スロット
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 32ビット、Type I / II CardBusカードのみ対応
物理的特徴
製品幅 2.5 in [64 mm]
製品重量 1.4 oz [41 g]
製品長さ 5 in [12.8 cm]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.9 in [48 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 6.3 in [16 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ExpressCard - CardBus変換アダプタ
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証