×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応
デスクトップ コンピュータにPCIカード拡張スロット(x2)、PCI Express拡張スロット(x2)を増設
製品ID: PEX2PCIE4L
- 2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ
- オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム
- 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス
- 5Vおよび 3.3V両方のアドイン フルレングス カードに対応
- PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠
- ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応
- ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応
概要
外付けPCI/PCI Express拡張ボックス。PCI Express (PCIe)対応システムにシンプルなI/O拡張ソリューションを提供します。サーバーやワークステーションへのPCI/PCIeカード追加、また、モバイルとデスクトップの間でカードをスワップできるプラットフォームの導入は、システムのI/O機能を拡張する上で、費用対効果に優れた手間いらずのソリューションとなります。
この外付け拡張ボックスは、単一のPCI Expressse接続を介して、2つのフルレングス(38cm)PCIスロット(32ビット/33MHz)と、2つのPCIe x1(シングルレーン)スロットをホストコンピュータに追加します。PCIe x1ホストコントローラカードから合計で250MBpsの処理能力が得られ、コンピュータは拡張ボックスが直接マザーボードと接続されているかのように動作します。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- セルフパワーのボックスとアクセスしやすいオン・オフボタンで、接続されたPCI/PCIeカードの電源状態を制御
- 外付け拡張カードスロットで、コンピュータ筐体を開くことなくカードを追加
- 同梱のロープロファイル用ブラケットで小型コンピュータに対応、取り付けも簡単
用途
PCIまたはPCIe I/O カードを頻繁に交換するエンジニアに最適
既存システムのPCI/PCI Express I/O機能を拡張
フルレングスまたはフルハイトのカードを小型システムに追加
PCIeスロットしかないシステムにPCIサポートを提供
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201DC | |
UPC Code | 065030835305 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
インターフェース | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
カードタイプ | 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) | |
チップセットID | Texas Instruments - XIO200A Texas Instruments -XIO3130 |
|
バス型 | PCI Express | |
ポートタイプ | インテグレーテッド・オン・カード | |
性能 | ||
MTBF | 135,012時間 | |
最大データ転送速度 | 250 MBps | |
コネクタ | ||
コネクタタイプ | 1 - PCI Express x1 オス | |
外部ポート | 2 - PCI / PCI-X(ユニバーサル 3.3 & 5V、32ビット)スロット メス | |
2 - PCI Express x1スロット メス | ||
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS Independent; No additional drivers or software required | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | この拡張ボックスで使用されるアダプタカードの最大消費電力は36Wです。合計したカードの電力が最大消費電力を超える場合、適切に機能しない場合があります。 | |
この製品は、 AMDプラットフォームにおけるSilicon Image SATAコントローラで互換性の問題があります。 | ||
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | M | |
入力電圧 | 115V-230V AC | |
出力電圧 | 12 DC | |
出力電流 | 3A | |
消費電力(W) | 36 | |
電源 | ACアダプタ同梱 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -40°C to 75°C (-40° to 167°F) | |
動作温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
湿度 | 5% - 95% RH | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | スチール | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 5.4 in [137 mm] | |
製品重量 | 4.4 lb [2 kg] | |
製品長さ | 15 in [382 mm] | |
製品高さ | 5.6 in [143 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 4.6 lb [2.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - PCI拡張ボックス | |
1 - PCI Expressカード | ||
1 - 91cm DVI-D ケーブル | ||
1 - ロープロファイル対応取り付け金具 | ||
1 - 取り付けネジセット | ||
3 - 電源コード(北米 / 英国/ EUで使用可能) | ||
1 - ACアダプタ | ||
1 - ソフトウェアCD | ||
1 - 取扱説明書 |
関連製品
¥70,778 税抜
¥76,440 税込
別売アクセサリー
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。