StarTech.com

USB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース

USB経由でヘッドフォンやマイクオーディオコネクタを追加

製品ID: ICUSBAUDIOB

  • ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
  • PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
  • コンパクトな手のひらサイズ
  • USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
  • プラグ アンド プレイ対応
¥2,286 JPY 税抜
¥2,514 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
チップセットID C-Media - CM108AH
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS X® 10.6 - 10.15
Linux 3.5 - 4.11.x LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件
注意 本製品は、モノラルマイクロホン入力のみに対応しており、ステレオ入力には対応していません
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1.1 in [27 mm]
製品重量 0.5 oz [14 g]
製品長さ 2.4 in [62 mm]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [33 mm]
Package Length 5.6 in [14.3 cm]
Package Width 6.8 in [17.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.4 oz [97 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-オーディオ アダプタ
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS X® 10.6 - 10.15
Linux 3.5 - 4.11.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

USBオーディオ/サウンド変換アダプタカード 1x USB A (オス)ー2x 3.5mmミニジャック (メス)
¥2,679 税抜
¥2,946 税込