StarTech.com

4ポートUSB2.0ハブ Type-A接続 コンパクトタイプ ブラック

USB 2.0ポート1口を4口の外付けUSB 2.0ポートに変換

製品ID: ST4202USB

  • TAA Compliant
  • High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
  • USB 1.0/1.1デバイスと下位互換性あり
  • 外付けACアダプタ付属
もっと見る
  • 小型軽量のコンパクト設計
  • プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
¥2,562 JPY 税抜
¥2,818 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 2.0
チップセットID Genesys Logic - GL850G
ポート 4
業界標準 USB 2.0
性能
MTBF 3,629,493時間
最大データ転送速度 480 Mbps
コネクタ
外部ポート 1 - USB B(4ピン) メス
4 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず。ドライバまたはソフトウェアは不要。(Appleの場合、 USB 2.0の速度をえるためには、Mac OS 10.2.4が必要となります。)
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB 2.0ポート搭載のコンピュータ
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1000mA
出力電圧 5 DC
出力電流 2A
消費電力(W) 10
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
動作温度 0 to 70 Degrees °C
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 2.5 oz [71 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 8.3 in [21 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 10.2 oz [290 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4ポートUSB 2.0ハブ
1 - USB 2.0ケーブル(91cm)
1 - ACアダプタ
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

7 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST7202USB
7ポートUSB 2.0ハブ Type-A接続 コンパクトタイプ

USB 2.0ポート1口を7口の外付けUSB 2.0ポートに変換

¥3,218 税抜
¥3,539 税込
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護
ST4200USBM
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護

インダストリアル グレード | 8kV気中放電から保護 | 4kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps

¥9,328 税抜
¥10,260 税込