StarTech.com

Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大100mまで延長

カテゴリ5/6ケーブルを介して、コンピュータから最長100m離れた場所までUSB 2.0接続4口を拡張

製品ID: USB2004EXT2

  • カテゴリ5または6ケーブル1本でUSB 2.0ポート4口を延長
  • カテゴリ5ケーブル経由で最長100mまで延長可能
  • 固定用ブラケット付きの頑丈なメタル製筐体
  • ポートあたり500mA電力供給
もっと見る
  • 最大データ転送速度480 MbpsのHigh Speed USB 2.0ホストインターフェース対応
  • ESD保護(接触放電8kVおよび気中放電16kV)
  • ソフトウェア/ドライバ不要
  • プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
¥55,268 JPY 税抜
¥60,794 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ポート 4
配線 Cat 5 UTP
性能
最大ケーブル長 328 ft [100 m]
最大データ転送速度 480 Mbps
コネクタ
リモートユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
4 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
ローカルユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
1 - USB B(4ピン) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB対応コンピュータシステム
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ホスト接続
1 - リンク
1 - 動作状況
1 - 電源
4 - USBリンク
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.58 A
出力電圧 24 DC
出力電流 1A
消費電力(W) 15
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 10~90%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ブラック
製品幅 3 in [76 mm]
製品重量 21.2 oz [600 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 1 in [2.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.3 in [11 cm]
Package Length 9.6 in [24.5 cm]
Package Width 7.7 in [19.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.9 lb [1.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 2.0エクステンダ(ローカルユニット)
1 - USB 2.0エクステンダ(リモートユニット)
1 - 1.8m USBケーブル
1 - 取り付けキット
1 - ユニバーサルACアダプタ
5 - 電源コード(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド))
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大100mまで延長
USB2004EXT2
Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大100mまで延長

カテゴリ5/6ケーブルを介して、コンピュータから最長100m離れた場所までUSB 2.0接続4口を拡張

¥55,268 税抜
¥60,794 税込
4ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 LAN経由またはCat5e/6ケーブルによる延長に対応 最大100mまで延長
USB2G4LEXT2
4ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 LAN経由またはCat5e/6ケーブルによる延長に対応 最大100mまで延長

ギガビットイーサネットLANまたは専用カテゴリ5e/6ケーブルでUSB 2.0デバイスを100mまで延長

¥88,910 税抜
¥97,801 税込
Cat5/Cat6使用2ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大100mまで延長
USB2002EXT2
Cat5/Cat6使用2ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大100mまで延長

カテゴリ5/カテゴリ6ケーブルでUSB 2.0接続2口を100mまで延長、給電にも対応

¥61,872 税抜
¥68,059 税込
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 最大40m延長
USB110EXT2
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 最大40m延長

1本のカテゴリ5/6ケーブル経由で、コンピュータから最長40m離れた場所までUSB 1.1デバイスを延長

¥14,841 税抜
¥16,325 税込
Cat5e/Cat6使用1ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 送信機または受信機側で給電可能 最大100m延長
USB2001EXT2P
Cat5e/Cat6使用1ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 送信機または受信機側で給電可能 最大100m延長

USB 2.0デバイスを最大100m離れた場所にあるコンピュータに接続。ローカルまたはリモート側で電源を取るUSBエクステンダ

¥51,321 税抜
¥56,453 税込
Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大50m
USB2001EXTV
Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 最大50m

USB 2.0デバイスをコンピュータに長距離接続するシングルポートUSBエクステンダ

¥19,982 税抜
¥21,980 税込

別売アクセサリー