USB 3.0カード

当社のUSB 3.0カードは、PCI Express、PCI、Expresscardを使って簡単にSuperSpeed USB 3.0の機能をお使いのコンピュータに追加することができます。
検索結果20件中11件から20件までを表示
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
PEXUSB3S42V
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き

PCI Express スロットに2つの独立チャンネルをもったUSB 3.0 ポート4口を増設。ペリフェラル/SATA電源、充電機能に対応

¥12,250 税抜
¥13,475 税込
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き
PEXUSB3S23
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き

デスクトップ型コンピュータのPCI ExpressスロットにUSB 3.0ポート2口を増設

¥3,437 税抜
¥3,780 税込
USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応
ECUSB3S254F
USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応

2つのフラッシュマウントUSB 3.0ポートをExpressCard対応ノートパソコンに追加

¥5,714 税抜
¥6,285 税込
USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載
PCIUSB3S4
USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載

PCIスロットを介してコンピュータ に SuperSpeed USB 3.0 を4つ追加

¥11,172 税抜
¥12,289 税込
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード
PEXUSB3S42
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード

4つのUSB 3.0ポート(外部ポート3口と内蔵ポート1口)をお使いのコンピュータに追加

¥5,719 税抜
¥6,290 税込
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード
PEXUSB3S3GE
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

USB 3.0とギガビットイーサネットを統合するPCI Expressコンボカード。拡張スロットが残り少ないシステムで便利

¥8,166 税抜
¥8,982 税込
2ポートUSB 3.1(10Gbps)+ eSATA増設PCIeインターフェースカード 1x USB-A/ 1x eSATA
PEXUSB311A1E
2ポートUSB 3.1(10Gbps)+ eSATA増設PCIeインターフェースカード 1x USB-A/ 1x eSATA

PCI ExpressスロットにUSBポート(USB 3.1 Gen 2)とeSATAポート(6Gbps)を増設

¥9,932 税抜
¥10,925 税込
USB 3.0 2ポート増設PCIインターフェースカード SATA電源コネクタ付
PCIUSB3S22
USB 3.0 2ポート増設PCIインターフェースカード SATA電源コネクタ付

PCIスロットを介してSuperSpeed USB 3.0ポートを2つ追加

¥9,168 税抜
¥10,084 税込
2ポートUSB 3.1増設PCI Expressカード ポートあたり10Gbps 1x USB-C/1x USB-A
PEXUSB311AC2
2ポートUSB 3.1増設PCI Expressカード ポートあたり10Gbps 1x USB-C/1x USB-A

PCI Expressスロットを介してUSB Type-Cポート1口とUSB Type-Aポート(10Gbps)1口を増設

¥6,876 税抜
¥7,563 税込
2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)
PEXUSB311EI
2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)

USB Type-A内蔵ポート1口、外付けポート1口を増設し、USB 3.1 Gen 2のスピード(10Gbps)に対応するマシンにアップグレード

¥7,334 税抜
¥8,067 税込
2ポートUSB 3.1増設PCI Expressカード ポートあたり10Gbps USB Type-C(2ポート)搭載
PEXUSB312C2
2ポートUSB 3.1増設PCI Expressカード ポートあたり10Gbps USB Type-C(2ポート)搭載

PCI Expressスロットを介してUSB Type-Cポート(10Gbps)2口を増設

¥7,563 税抜
¥8,319 税込