StarTech.com

3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 GbE対応 ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口をUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネット ポート1口に変換

製品ID: HB30C3A1GE

  • TAA Compliant
  • USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張
  • 携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計
もっと見る
  • デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)
  • 付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に
  • Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
  • 一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール
  • Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応
  • 下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
  • 5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ
  • プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
¥8,388 JPY 税抜
¥9,226 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 あり
インターフェース USB 3.0
RJ45(ギガビットイーサネット)
チップセットID Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
バス型 USB 3.0
ポート 3
業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠
IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング
USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
Jumbo Frame Support 4K max.
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
フロー制御 全二重フロー制御
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps(Ethernet、全二重通信)
コネクタ
コネクタタイプ 3 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS® 10.6 - 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x - 4.11.x LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件
注意 DisplayPort AltモードとUSB給電には対応していません。
システムおよびケーブル要件 USB Type-C(USB 3.0/ 5 Gbps)ポートが利用可能なこと -
インジケータ
LEDインジケータ 1 - リンク
1 - 動作状況
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.5 A
出力電圧 5 DC
出力電流 2 A
消費電力(W) 10
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 0%~85% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 11.8 in [300 mm]
サイズ コンパクト
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 1.8 oz [50 g]
製品長さ 3.4 in [87 mm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.1 in [53 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 6 in [15.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 12 oz [340 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3ポート USB 3.0 ハブ+ギガビットイーサネット
1 - ユニバーサル電源アダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
オートニゴシエーション あり

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS® 10.6 - 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x - 4.11.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

4ポートUSB-Cハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.0対応ハブ
HB30C3A1CFB
4ポートUSB-Cハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.0対応ハブ

ノートパソコン搭載USB Type-CポートをUSB Type-A(5 Gbps)3ポートとUSB Type-C 1ポートに変換

¥4,447 税抜
¥4,891 税込
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続  3x USB A/ 1x USB-C ACアダプタ付属
HB30C3A1CFS
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 3x USB A/ 1x USB-C ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-A充電・同期ポート(5Gbps対応)3口とUSB Type-Cポート1口を増設

¥7,022 税抜
¥7,724 税込
3ポートUSB 3.0ハブ GbE対応有線LANポート搭載 アルミ筐体
ST3300GU3B
3ポートUSB 3.0ハブ GbE対応有線LANポート搭載 アルミ筐体

Ultrabook™ などノートパソコンのUSB 3.0ポート1口にUASP対応USB 3.0ポート3口とギガビットイーサネットポートを増設

¥6,116 税抜
¥6,727 税込
3ポート ポータブル USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット対応LANアダプタ内蔵
ST3300G3UA
3ポート ポータブル USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット対応LANアダプタ内蔵

Appleスタイルのシルバー、長めのケーブルでMacBookにUSB 3.0(5Gbps)ポート3口とGbEポートを1口増設するハブ

¥4,960 税抜
¥5,456 税込
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 USB 3.0ポート付き ブラック
US1GC301AU
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 USB 3.0ポート付き ブラック

Gigabit EthernetポートとUSB 3.1 Gen 1(type-A)ポートを、USB Type-C ポートを使ってノートパソコンに追加

¥7,334 税抜
¥8,067 税込
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ブラック
US1GC30B
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ブラック

USB-C接続イーサネットアダプタ | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 互換 | RJ45ポート

¥4,729 税抜
¥5,201 税込
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ホワイト
US1GC30W
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ホワイト

USB Type-C対応MacBook、Chromebookまたはノートブックにギガビットイーサネットポートを追加

¥4,729 税抜
¥5,201 税込
USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 シルバー
US1GC30A
USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 シルバー

USB Type-C対応MacBook、Chromebook、その他ノートパソコンにギガビットイーサネット ポートを追加するアルミ製コンバータ

¥4,729 税抜
¥5,201 税込
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 ギガビット有線LANアダプタ搭載 ホワイト
HB30C3A1GEA
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 ギガビット有線LANアダプタ搭載 ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットポート1口に変換

¥6,898 税抜
¥7,587 税込

別売アクセサリー