StarTech.com
新製品

4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 4x USB-A 専用ACアダプタ付属

USB Type-C™ ハブ | USB 3.1 Gen 2 | 1メートルホストケーブル | 急速充電ポート搭載 | Mac & Windows®対応

製品ID: HB31C4AS

  • BC 1.2急速充電ポート含むUSB-Aポート(x4)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応
  • 付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSB 3.1 Gen 2ハブ
  • StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能
もっと見る
  • USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応
  • 1mホストケーブル付きのコンパクトな設計で様々なセットアップが可能
  • ドライバが不要なプラグアンドプレイ
¥10,804 JPY 税抜
¥11,884 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート あり
USB-C ホスト接続 あり
インターフェース USB 3.1 Gen 2
チップセットID Realtek - RTS5423
バス型 USB 3.1 Gen 2
ポート 4
業界標準 USB 3.2 Gen 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
性能
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
最大データ転送速度 10 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) レセプタクル
4 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 緑:電源&リンクインジケータ
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 110V-240V AC
入力電流 0.8A
出力電圧 12V DC
出力電流 2A
消費電力(W) 24W
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20 to 70°C
動作温度 0 to 50°C
湿度 25°Cで0%から95%(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
サイズ デスクトップ
ブラック & スペースグレー
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 0 oz [0 g]
製品長さ 3.9 in [100 mm]
製品高さ 1 in [2.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 5.9 in [149 mm]
Package Length 8.4 in [213 mm]
Package Width 2 in [51 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1 lb [0.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-Cハブ
1 - ユニバーサルACアダプタ
4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - USB-C ホストケーブル(1m)
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属
未発売
HB31C2A1CGS
3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属

USB Type-C™ ハブ | USB 3.1 Gen 2 | 1メートルホストケーブル | 急速充電ポート搭載 | GbEポート | Mac & Windows®対応

¥11,609 税抜
¥12,769 税込
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属
HB31C3A1CS
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属

USB Type-C™ ハブ | USB 3.1 Gen 2 | 1メートルホストケーブル | 急速充電ポート搭載 | Mac & Windows®対応

¥10,920 税抜
¥12,012 税込
4ポートUSB-Cハブ USB PD対応ポート 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C
新製品
HB31C3A1CPD3
4ポートUSB-Cハブ USB PD対応ポート 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 準拠 | PD 3.0 | ケーブル長 25cm | バスパワー対応 | Mac & Windows®対応

¥8,621 税抜
¥9,483 税込
3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C
HB31C2A1CGB
3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C

USB Type-C™ハブ | USB 3.1 (10Gbps) | ギガビットイーサネット | バスパワー対応 | Mac & Windows®対応

¥8,391 税抜
¥9,230 税込
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C
HB31C3A1CB
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C

USB Type-C™ ハブ | USB 3.1 Gen 2 準拠 | 25cm ホストケーブル | バスパワー対応 | Mac & Windows® 対応

¥7,586 税抜
¥8,344 税込
3ポートUSB-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3ポートUSB-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A

USB Type-C™ハブ | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD対応 | ケーブル長 25cm | バスパワー対応 | Mac & Windows®対応

¥8,277 税抜
¥9,104 税込
4ポートUSB-C™ハブ 10Gbps 2x USB-A/2x USB-C
HB31C2A2CB
4ポートUSB-C™ハブ 10Gbps 2x USB-A/2x USB-C

USB Type-C™ ハブ | USB 3.1 Gen 2 準拠 | 25cm ホストケーブル | バスパワー対応 | Mac & Windows® 対応

¥7,817 税抜
¥8,598 税込

別売アクセサリー