StarTech.com

4ポートミニUSB 3.0ハブ 充電ポート搭載 ACアダプタ付属

ノートパソコンにUSB 3.0ポート4口と電話の充電機能を外付けするポータブルハブ

製品ID: ST4300MINI

  • ノートパソコンにUSB-Aポートを増設
  • 携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
  • USBパワー対応、セルフパワー用途のための電源アダプタ(オプショナル)付属
  • 持ち運びに便利なコンパクト設計
もっと見る
  • 幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
  • USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
¥4,069 JPY 税抜
¥4,475 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
インターフェース USB 3.0
チップセットID VIA/VLI - VL813
バス型 USB 3.0
ポート 4
高速充電ポート あり
性能
MTBF 40,103時間
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 各USB-Aポートで、USBバッテリ充電仕様(USB Battery Charging Specification)1.2に対応しています。一度に一台の充電が推奨されます。
システムおよびケーブル要件 USBポート
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.6A
出力電圧 5 DC
出力電流 3.0A
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
サイズ コンパクト
ブラック
製品幅 1.4 in [35 mm]
製品重量 2 oz [56 g]
製品長さ 11.5 in [29.2 cm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.2 in [57 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 6.2 in [15.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 12 oz [340 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0ハブ
1 - ユニバーサルACアダプタ(北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

7ポートUSB 3.0ハブ ケーブル一体型 シルバー
ST73007UA
7ポートUSB 3.0ハブ ケーブル一体型 シルバー

Appleスタイルのシルバー、長めのケーブルでMacBookにUSB 3.0(5Gbps)ポート7口を増設するハブ

¥6,437 税抜
¥7,080 税込
4ポート USB3.0ハブ 2.4アンペア急速充電専用ポート x1 搭載
ST53004U1C
4ポート USB3.0ハブ 2.4アンペア急速充電専用ポート x1 搭載

4つのUSB 3.0ポートをお使いのコンピュータに追加できる上、モバイルデバイスを高速充電

¥5,462 税抜
¥6,008 税込
7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2.4A x2)
ST93007U2C
7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2.4A x2)

コンピュータにUSB 3.0ポート7口とUSB高速充電ポート2口を増設

¥8,193 税抜
¥9,012 税込
7ポートUSB 3.0ハブ メタル筐体 デスクや壁に取付け可能
ST7300U3M
7ポートUSB 3.0ハブ メタル筐体 デスクや壁に取付け可能

この小型で頑丈なハブから、7台の高性能デバイスをパソコンやMacに接続

¥9,483 税抜
¥10,431 税込
7ポートUSB 3.0ハブ ACアダプタ & ケーブル付属
ST7300USB3B
7ポートUSB 3.0ハブ ACアダプタ & ケーブル付属

単一のUSB接続でUSB 3.0ポート7口を増設

¥6,828 税抜
¥7,510 税込
4ポートUSB 3.0ハブ ポータブルミニHub 本体一体型ケーブル
ST4300PBU3
4ポートUSB 3.0ハブ ポータブルミニHub 本体一体型ケーブル

長めのケーブルがついたスリムタイプのハブを使って、UltrabookなどノートパソコンにUSB 3.0ポート4口を増設

¥2,236 税抜
¥2,459 税込
4ポートUSB 3.0ハブ ブラック
ST4300MINU3B
4ポートUSB 3.0ハブ ブラック

Ultrabook™ などノートパソコンに4つの外付けUSB 3.0ポートを増設するスリムなポータブル ハブ

¥2,509 税抜
¥2,759 税込
4ポートUSB 3.0ハブ 4x USB-A
ST43004UA
4ポートUSB 3.0ハブ 4x USB-A

MacBookにUSB 3.0(5Gbps)ポート4口を追加するハブ。長めのケーブル、Appleスタイルのシルバーを使用

¥4,291 税抜
¥4,720 税込

別売アクセサリー