Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USBバスパワー対応
ノートパソコンの USB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)4口に変換するバスパワー対応ハブ
製品ID: HB30C4AB
- USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション
- 携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計
- 一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要
- 機器まわりをすっきり保つ本体一体型のUSB Type-Cケーブル
- 汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了
- プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応
- Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
- 下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
- 4口のSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポートを提供するドングルスタイルのUSBハブ。5Gbpsのスループットに対応
概要
USB-C™ポートをUSB-Aポート4口に変換するポータブルUSB 3.0ハブ。単一のUSB Type-C™またはThunderbolt™ 3 ポートに4口のUSB Type-Aポートを増設し、ノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張します。USBバスパワーを使用するため外付けACアダプタが要らず、作業スペースをすっきり保つと同時に携帯用としても便利です。USB-C搭載の最新型端末でUSB-Aポートが足りない場合に必須アクセサリとなります。
既存周辺機器の使用を継続
現在使用しているUSB-A周辺機器を長く使用したい場合、このハブが理想的なソリューションとなります。パソコンのUSB-Cポート1口を USB-Aポート4口に変換し、フラッシュドライブ、外付けハードドライブ、プリンタなど既存のUSB 3.0デバイスを使い続けることができます。(USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1とも呼ばれています。)新しくUSB-C対応の周辺機器を買い直す手間とコストが不要になります。
外出先でもUSBポートの追加が可能
このUSBハブはコンパクトな軽量設計になっており、携帯に適しています。ノートパソコンバッグにも軽く収まり、外出先でも必要に応じて接続機能を拡張することができます。
また、小型の4ポートハブは、デスク上でもスペースをとらず、作業の邪魔になりません。
携帯に便利なバスパワー設計
汎用性に優れた本USB-Cハブは、USBバスパワーに対応できる設計になっており、パソコンのUSB-Cポートから直接給電します。外付けACアダプタが不要なため、外出時にかさばる電源ケーブルを携帯する必要がありません。
USB 3.0ポート4口を即時増設
マルチプラットフォーム互換の本製品は、Windows®、Mac、Linux®、Chrome OS™など、OS各種に対応しており、幅広いタイプのノートパソコンで使用可能です。ノートパソコンに接続すると自動的にインストールされ、すぐに稼働状態になります。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
コンピュータのUSB-CポートにUSB 3.0 Type-Aポート4口を増設
ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能
家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適
USB 3.0ポートが少ないデスクトップ/ノートPC、Ultrabook/Chromebook Pixel/MacBookユーザーに最適
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201BM | |
UPC Code | 065030866330 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
USB-C デバイスポート | なし | |
USB-C ホスト接続 | あり | |
インターフェース | USB 3.0 | |
チップセットID | VIA/VLI - VL812 | |
バス型 | USB 3.0 | |
ポート | 4 | |
業界標準 | USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり | |
高速充電ポート | なし | |
性能 | ||
タイプおよび定格 | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
最大データ転送速度 | 5Gbps | |
コネクタ | ||
コネクタタイプ | 4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス | |
1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0 オス | ||
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS Independent; No additional drivers or software required | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。 | |
システムおよびケーブル要件 | USB Type-C(USB 3.0/ 5 Gbps)ポートが利用可能なこと | |
電源 | ||
電源 | USB電源 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
動作温度 | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
湿度 | 10~85% RH (結露なし) | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | プラスチック | |
ケーブル長さ | 5.7 in [146 mm] | |
サイズ | コンパクト | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 1.6 in [41 mm] | |
製品重量 | 1.2 oz [35 g] | |
製品長さ | 3.1 in [80 mm] | |
製品高さ | 0.6 in [15 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.6 oz [103 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 4ポートUSB 3.0ハブ |
関連製品
4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A セルフパワー対応ACアダプタ付属
ノートパソコンのUSB Type-CポートをUSB Type-A充電・同期ポートとして使用
3ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A
ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)3口を増設。ノートパソコンの給電と充電にも対応
USB Type-C接続USB 3.0ハブ 3x USB A(メス)/ 1x USB Type-C(メス)搭載 AC電源アダプタ同梱
ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-A充電・同期ポート(5Gbps対応)3口とUSB Type-Cポート1口を増設
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用
ノートパソコン搭載USB Type-CポートをUSB Type-A(5 Gbps)3ポートとUSB Type-C 1ポートに変換
USB Type-C接続3ポートUSB 3.0ハブ/ 1ポートギガビット有線LANアダプタ ACアダプタ付属
ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口をUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネット ポート1口に変換
3ポートUSB 3.0ハブ(ギガビットEthernetポート搭載) USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ ホワイト
ノートパソコンのUSB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットポート1口に変換
別売アクセサリー
外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応
2.5インチSATA 3.0 HDD / SSDをUASP対応USB 3.0(5Gbps)またはeSATA(6 Gbps)でコンピュータに接続し外付けハードドライブとして使用
アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応
2.5インチSATA HDD/SSDを、UASP対応USB 3.0外付けHDDとして使用
USB-C - USB-A 変換ケーブル 2m USB 2.0対応 Type-C(オス) - A(オス) USB-IF認証取得
USB Type-Cデバイスをコンピュータに接続する長めのケーブル
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。