StarTech.com

7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2.4A x2)

コンピュータにUSB 3.0ポート7口とUSB高速充電ポート2口を増設

製品ID: ST93007U2C

  • 2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電
  • デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続
  • USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
もっと見る
  • スタイリッシュでコンパクトなデザイン
  • ハブポートと高速充電ポートを同時に使用
  • ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性
  • 最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット
  • オンオフ電源ボタン内蔵
  • プラグアンドプレイとホットスワップに対応
  • ポートの状態を示すLEDインジケータ
  • USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性
¥8,193 JPY 税抜
¥9,012 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
インターフェース USB 3.0
チップセットID VIA/VLI - VL812
バス型 USB 3.0
ポート 7
業界標準 USBバッテリ充電規格1.2
USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 7 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
2 - USB 3.0 A(急速充電、9ピン) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
システムおよびケーブル要件 USB 3.0ポート搭載のホスト コンピューター
ハブの動作には、同梱の電源アダプタの接続が必要です。
インジケータ
LEDインジケータ 7 - ポートステータス(青)
2 - 充電ポートステータス(青)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.0 A
出力電圧 12V DC
出力電流 4 A
消費電力(W) 48
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 10% ~ 90% RH (結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
サイズ デスクトップ
ブラック
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 4.7 oz [134 g]
製品長さ 7.9 in [20 cm]
製品高さ 1 in [2.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [71 mm]
Package Length 11.5 in [29.2 cm]
Package Width 7.6 in [19.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 30.7 oz [870 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 7ポートUSB 3.0 ハブ(2.4A充電専用ポート付き)
1 - 1 m USB 3.0 ホストケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(1.5A x2)
ST103008U2C
10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(1.5A x2)

充電用2ポートを含めたUSB 3.0ポートを10ポート、お使いのコンピュータに追加

¥9,169 税抜
¥10,085 税込
4ポート USB3.0ハブ 2.4アンペア急速充電専用ポート x1 搭載
ST53004U1C
4ポート USB3.0ハブ 2.4アンペア急速充電専用ポート x1 搭載

4つのUSB 3.0ポートをお使いのコンピュータに追加できる上、モバイルデバイスを高速充電

¥5,462 税抜
¥6,008 税込
4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁面取付け対応
ST4300U3C3
4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁面取付け対応

単一のUSB 3.0ホスト接続を介して4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(合計7ポート)を増設

¥7,608 税抜
¥8,368 税込
10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(1.5A x2)
ST103008U2C
10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(1.5A x2)

充電用2ポートを含めたUSB 3.0ポートを10ポート、お使いのコンピュータに追加

¥9,169 税抜
¥10,085 税込

別売アクセサリー