StarTech.com

4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB給電対応

ノートパソコンのUSB Type-C™ポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)4口を増設し、ノートパソコンの給電・充電にも対応

製品ID: HB30C4AFPD

  • USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能
  • ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ
  • SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応
もっと見る
  • Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
  • 下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
  • プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応
  • マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)
  • UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
¥7,340 JPY 税抜
¥7,927 JPY 税込

概要

コンパクトタイプUSB 3.0ハブ。USB-Aポート4口をノートパソコンに増設し、USB給電にも対応します。USB-C™ポートを介してハブに給電しながら、同時にノートパソコンへの給電と充電も可能になります。

本体一体型のUSB Type-C™ケーブルと小型設計で携帯性に優れたハブは、従来的なUSB Type-Aポートが必要なデバイスをUSB-CまたはThunderbolt™ 3搭載コンピュータに接続できる便利なソリューションです。

外出時に携帯

コンパクトで丈夫なポータブルUSB 3.0ハブは、外出時の携帯に便利です。非常にコンパクトなのでノートパソコンバッグに軽く収まり、ワークステーションに接続してもデスクスペースを取りません。ハブを外に持ち出す際も、ホストケーブル(USB-C)が本体についているタイプなので、ケーブルを忘れる心配がありません。

携帯するケーブルと電源アダプタの数を軽減

このUSB-Cコネクタ対応USB 3.0ハブはUSB Power Delivery 2.0に対応しており、最大60Wの電力でノートパソコンへの給電と充電を行います。ノートパソコン付属のUSB-C対応ACアダプタで、ノートパソコンとハブの両方に給電できるため、複数のケーブルや電源アダプタを携帯する必要がありません。2つの電源アダプタを1つで代用できるので、作業スペースをすっきり保つと同時に、作業中の手間も省くことができます。

USB 3.0ポート4口を即時増設

このUSBハブはマルチプラットフォーム互換となっており、USB-C電源アダプタを使用するUSB-Cノートパソコンに幅広く対応します。また、Windows®、Mac、Linux®、Chrome OS™など、複数のOSと互換性があります。ノートパソコンに接続すると自動的にインストールが完了し、すぐに使い始めることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続

ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電

Ultrabook™、Chromebook Pixel™、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート USB Power Delivery
USB-C ホスト接続 あり
インターフェース USB 3.0
チップセットID VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
バス型 USB 3.0
ポート 4
業界標準 USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス
4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 ハブのUSB-Cポートは、USB給電にのみ対応しています。 DisplayPort alt モードおよびデータ転送には対応していません。
すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているわけではありません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電仕様2.0に対応しているか確認してください。
このハブはUSB給電仕様2.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートにも接続することができます。ただし、この構成では、ACアダプタがハブに接続されていても、ホスト側ノートパソコンへの電力供給は行いません。
USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
システムおよびケーブル要件 USB Type-Cポート - USB 3.0(5Gbps)。ハブでノートパソコンを充電するには、ホスト側のUSB-CポートがUSB給電仕様2.0に対応している必要があります。
オプション:USB-C電源アダプタ(例:ノートパソコンのUSB-Cベースの電源アダプタ)
電源
Power Delivery 60W
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 10 ~ 90% RH(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 5.9 in [15 cm]
サイズ コンパクト
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 1.5 oz [42 g]
製品長さ 3.7 in [93 mm]
製品高さ 0.4 in [11 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.1 oz [115 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-Cハブ
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

3ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A
HB30C3APD
3ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)3口を増設。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥6,116 税抜
¥6,605 税込
USB Type-C接続USB 3.0ハブ 3x USB A(メス)/ 1x USB Type-C(メス)搭載 AC電源アダプタ同梱
HB30C3A1CFS
USB Type-C接続USB 3.0ハブ 3x USB A(メス)/ 1x USB Type-C(メス)搭載 AC電源アダプタ同梱

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-A充電・同期ポート(5Gbps対応)3口とUSB Type-Cポート1口を増設

¥7,022 税抜
¥7,583 税込
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用
HB30C3A1CFB
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用

ノートパソコン搭載USB Type-CポートをUSB Type-A(5 Gbps)3ポートとUSB Type-C 1ポートに変換

¥4,447 税抜
¥4,802 税込
USB Type-C接続3ポートUSB 3.0ハブ/ 1ポートギガビット有線LANアダプタ ACアダプタ付属
HB30C3A1GE
USB Type-C接続3ポートUSB 3.0ハブ/ 1ポートギガビット有線LANアダプタ ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口をUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネット ポート1口に変換

¥8,388 税抜
¥9,059 税込
USB Type-C接続マルチアダプタ 4K HDMI対応 2x USB-Aポート 60W USB Power Delivery対応 ブラック
DKT30CHPD
USB Type-C接続マルチアダプタ 4K HDMI対応 2x USB-Aポート 60W USB Power Delivery対応 ブラック

携帯用ドッキングステーション | Mac & Windows®に対応 | GbE | Thunderbolt™ 3 互換

¥12,933 税抜
¥13,967 税込
4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 ブラック
ST4300PBU3
4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 ブラック

長めのケーブルがついたスリムタイプのハブを使って、UltrabookなどノートパソコンにUSB 3.0ポート4口を増設

¥2,236 税抜
¥2,414 税込
4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub ブラック
ST4300MINU3B
4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub ブラック

Ultrabook™ などノートパソコンに4つの外付けUSB 3.0ポートを増設するスリムなポータブル ハブ

¥2,509 税抜
¥2,709 税込

別売アクセサリー