×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
1.5g CPU用ヒートシンク接着サーマル熱伝導シリコングリス 金属酸化物入り 注射器タイプ
CPUとヒートシンクの間に最適な熱伝導を提供する金属ベースの放熱グリス
製品ID: SILVGREASE1
概要
CPUとヒートシンクの間に塗布しCPUクーラーの効果を向上させるサーマルCPUグリス(放熱グリス)。
CPUで発生する熱を可能な限り放散し、パフォーマンスの最適化とシステムの安定性を向上させる高品質な金属ベースのソリューションです。一般的に使用されているシリコンベースのCPU放熱グリスよりも効果が高く、CPUを熱による損傷から守ります。
SILVGREASE1用の製品安全データシートは、サポートセクションでご確認ください。
StarTech.comのメリット
- 一般的なシリコンベースのペーストよりも熱伝導性に優れ、電気伝導性が非常に低い、安全で効果的なグリス
用途
オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション
古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200C7 | |
UPC Code | 065030788847 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
性能 | ||
ブリード | <0.05% at 150°C/24 Hours | |
比重 | >1.7 at 25 °C | |
熱伝導率 | >1.93 W/m-K at 25 °C | |
熱抵抗 | <0.120 °C-in2/W at 25 °C | |
蒸着 | <0.001% at 150°C/24 Hours | |
環境条件 | ||
動作温度 | -30°C to 180°C (-22°F to 356°F) | |
物理的特徴 | ||
マテリアル | シリコーン化合物50% 炭素化合物30% 金属酸化物化合物20% |
|
色 | シルバー | |
製品幅 | 0.8 in [20 mm] | |
製品重量 | 0.4 oz [10 g] | |
製品長さ | 2.6 in [67 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0 lb [0 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - チューブ入り放熱グリス 1.5g |
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
データシート(複数可):
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。