StarTech.com

コイン型リチウム電池 5個パック CR2032

パソコンのマザーボードのCMOS電池を交換

製品ID: RV2032B

  • 標準型CR2032 3V電池
¥1,401 JPY 税抜
¥1,541 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
電源
出力電圧 3 DC
物理的特徴
マテリアル リチウム
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 0.7 oz [21 g]
製品長さ 0.8 in [20 mm]
製品高さ 0.1 in [0.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.3 in [8 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 5
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 oz [26 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 5 - CR2032 コイン型リチウム電池

認証