StarTech.com
Coming Soon

盗難防止アンカーポイント サイズ(大)

デスクマウント ケーブル アンカー | 取付けネジ付属 | 粘着シート

製品ID: LTANCHORL

  • ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント
  • 大きめのリング開口部(35mm x 19mm)でケーブルが太いロックや複数のケーブルにも対応
  • 付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単
もっと見る
  • キーロック/ダイヤル式ロック用の頑丈な亜鉛合金アンカーポイント
  • 機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
¥3,034 JPY 税抜
¥3,276 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
シルバー
製品幅 2.6 in [67 mm]
製品重量 3.5 oz [100 g]
製品長さ 1.9 in [47 mm]
製品高さ 1.2 in [3.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.3 in [85 mm]
Package Length 0.1 in [2 mm]
Package Width 4.7 in [12 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.6 oz [101 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - スチール製アンカー
1 - カバープレート
2 - 木製ネジ
1 - 研磨パッド
1 - アルコールワイプ
1 - クイックスタートガイド

認証

関連製品

ノートパソコン盗難防止アンカーポイント
LTANCHOR
ノートパソコン盗難防止アンカーポイント

デスク用ケーブルアンカー | 固定ネジ付属 | 粘着パッド

¥2,528 税抜
¥2,730 税込
パソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック コイルワイヤー ダイヤル式 3桁の暗証番号
LTLOCK3DCOIL
パソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック コイルワイヤー ダイヤル式 3桁の暗証番号

小型 盗難防止ワイヤーロック | 1.8m スチールワイヤー

¥4,022 税抜
¥4,343 税込
パソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック シリンダ錠タイプ ボタンを押してロック/付属のカギで開錠
¥4,597 税抜
¥4,964 税込
ノートパソコンセキュリティワイヤーロック
LTLOCK
ノートパソコンセキュリティワイヤーロック

便利なコンビネーションロックでノートパソコンの盗難を防止

¥3,679 税抜
¥3,973 税込

別売アクセサリー