StarTech.com

デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板 RAID対応

単一の2.5インチSATAベイに2台のmSATA SSDを装着しRAIDアレイを構成

製品ID: 25SAT22MSAT

  • デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ
  • RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応
  • オープンフレーム スチール製取り付けブラケット
  • 2.5インチSATAケース
  • SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
¥8,022 JPY 税抜
¥8,824 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース SATA
チップセットID JMicron - JMS562
ドライブサイズ mSATA (Full Size & Half Size)
ドライブタイプ mSATA(Mini SATA)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 2
性能
MTBF 5,101,299 時間
RAID あり
サポートされるRAIDモード BIG(スパニング方式または連結方式)
JBOD -(単純ディスク束)
RAID 0(ストライピングディスク)
RAID 1(ミラーリングディスク)
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
ポートマルチプライヤ あり
ホットスワップ対応 なし
最大データ転送速度 6 Gbps
コネクタ
ドライブコネクタ 2 - mSATA(52ピン、Mini SATA) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要)
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ドライブ #1 アクティビティ
1 - ドライブ #1 障害
1 - ドライブ #2 アクティビティ
1 - ドライブ #2 障害
環境条件
動作温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
物理的特徴
エンクロージャタイプ Steel, Aluminum and Plastic
製品幅 2.8 in [70 mm]
製品重量 1.4 oz [39 g]
製品長さ 3.8 in [97 mm]
製品高さ 0.3 in [7 mm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 5.7 in [14.5 cm]
Package Width 6.9 in [17.4 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 oz [107 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - デュアルmSATA - 2.5インチSATAアダプタ
1 - 取り付けネジセット
1 - インストールガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース
SAT2MSAT25
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

mSATA mini-SSDを標準型2.5インチSATA SSDに変換

¥3,844 税抜
¥4,228 税込
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32M225
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,319 税抜
¥3,650 税込
SATA - mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA - Mini SATAコンバータカード
¥3,111 税抜
¥3,422 税込
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ  M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
IDE2SAT2
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ  M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

SATA HDDまたはBlu-ray/DVD/CD-ROMドライブをIDE マザーボードに接続

¥2,654 税抜
¥2,919 税込
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板 RAID対応
25SAT22MSAT
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板 RAID対応

単一の2.5インチSATAベイに2台のmSATA SSDを装着しRAIDアレイを構成

¥8,022 税抜
¥8,824 税込
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード

標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント

¥2,066 税抜
¥2,272 税込
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード
MSAT2SAT3
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

mSATAホスト接続を標準SATAポートに変換

¥2,566 税抜
¥2,822 税込
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32MSAT257
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

mSATA SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,526 税抜
¥3,878 税込

別売アクセサリー