StarTech.com

mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

mSATA SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

製品ID: SAT32MSAT257

  • オープンフレーム アルミ製ブラケット
  • SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
  • 7mm以上の2.5インチSATAベイに対応
  • 2.5インチSATAケース
  • フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
¥3,526 JPY 税抜
¥3,878 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース SATA
ドライブタイプ mSATA(Mini SATA)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
性能
RAID なし
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
ホットスワップ対応 なし
最大データ転送速度 6 Gbps
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - mSATA(52ピン、Mini SATA) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
環境条件
動作温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
物理的特徴
製品幅 2.8 in [70 mm]
製品重量 4 oz [114 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.3 in [0.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.1 in [3 mm]
Package Length 5.7 in [14.4 cm]
Package Width 6.9 in [17.4 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.2 oz [33 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - mSATA SSD - 2.5インチ SATA SSDコンバータ
1 - 取り付けキット(2x ドライブ取り付けネジ、 4x アダプタ取り付けネジ)
1 - インストールマニュアル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース
SAT2MSAT25
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

mSATA mini-SSDを標準型2.5インチSATA SSDに変換

¥3,844 税抜
¥4,228 税込
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32M225
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,319 税抜
¥3,650 税込
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード

標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント

¥2,066 税抜
¥2,272 税込
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ  M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
IDE2SAT2
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ  M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

SATA HDDまたはBlu-ray/DVD/CD-ROMドライブをIDE マザーボードに接続

¥2,654 税抜
¥2,919 税込
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード
MSAT2SAT3
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

mSATAホスト接続を標準SATAポートに変換

¥2,566 税抜
¥2,822 税込
SATA - mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA - Mini SATAコンバータカード
¥3,111 税抜
¥3,422 税込

別売アクセサリー