StarTech.com

x4 PCI Express 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD 変換アダプタ

PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をコンピュータのPCI Expressスロットに接続し超高速データアクセスを実現

製品ID: PEX4M2E1

  • PCIe M.2 SSDをPCに追加してシステム速度と性能をアップグレード
  • PCIe M.2 SSD(NVMe と AHCI): 2242/2260/2280/22110 ドライブに対応
  • PCIe 3.0マザーボード対応。PCIe 1.0/2.0とも下位互換性あり
もっと見る
  • ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
  • x4、x8、x16のPCIeスロットに接続
  • フルプロファイル ブラケットに装着した状態で出荷。小型コンピュータ用にハーフハイト/ロープロファイルブラケットも同梱
¥4,841 JPY 税抜
¥5,325 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース PCI Express x4
ドライブサイズ 22m - M.2 NGFF
ドライブタイプ M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
バス型 PCI Express
対応ドライブ高さ 2242
2260
2280
22110
性能
RAID なし
タイプおよび定格 PCI Express 3.0 (8 Gbps)
ホットスワップ対応 なし
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
ホストコネクタ 1 - PCI Express x4 オス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
注意 PCI Express SSD(NVMe)のネイティブサポートがあるOSの例: - Windows® 8以降 - Mac OS 10.10.3以降
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ドライブLED接続用オンボード ピンヘッダ
環境条件
保存温度 -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 15%~90%RH
物理的特徴
最大ドライブ高さ 4.3 in [110 mm]
レッド
製品幅 3.1 in [8 cm]
製品重量 1.7 oz [47 g]
製品長さ 5.3 in [13.5 cm]
製品高さ 0.2 in [0.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.8 in [46 mm]
Package Length 6.3 in [15.9 cm]
Package Width 8.6 in [21.9 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 oz [151 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - x4 PCI Express® - M.2 PCIe SSDアダプタ
1 - ロープロファイルブラケット
1 - フルプロファイル ブラケット(インストール済み)
1 - SSD スタンドオフおよび取付けネジ
1 - クイックスタートガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続

PCI Express経由で、M.2 次世代フォームファクタ(NGFF)対応のSATA SSD 2口をコンピュータに追加

¥10,501 税抜
¥11,551 税込
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け
S32M2NGFFPEX
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け

標準SATAホスト接続を使用してデスクトップコンピュータにM.2 NGFF SSDをマウント

¥2,529 税抜
¥2,781 税込
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ
35S24M2NGFF
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ

4台のM.2 SATAベースSSDを単一の3.5インチドライブベイに取り付けシステムを拡張

¥8,089 税抜
¥8,897 税込
2x M.2 SSD RAIDコントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Express接続
PEXM2SAT3422
2x M.2 SSD RAIDコントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Express接続

コンピュータのPCI Expressを介し、次世代フォームファクタのM.2 SSD(x2)とSATAポート(x2)を追加

¥15,259 税抜
¥16,784 税込
デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応
25S22M2NGFFR
デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応

2台のM.2 SSDを2.5インチベイに取り付け、RAID構成が可能な高性能ストレージとして使用

¥8,267 税抜
¥9,093 税込
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32M225
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,319 税抜
¥3,650 税込
M.2 SSD ‐ 2.5インチSATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD ‐ 2.5インチSATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属

m.2ソリッドステードドライブを標準2.5インチ6GbpsSSDに変換

¥4,354 税抜
¥4,789 税込
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属
SM21BMU31C3
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属

M.2 SATAドライブを、USB-C対応デバイスの超高速ポータブル ストレージ ソリューションとして活用

¥5,171 税抜
¥5,688 税込
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
SM2NGFFMBU33
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応

ソリッドステートドライブを携帯性に優れたポケットサイズのドライブに変換

¥4,337 税抜
¥4,770 税込
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32MSAT257
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

mSATA SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,526 税抜
¥3,878 税込
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板 RAID対応
25SAT22MSAT
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板 RAID対応

単一の2.5インチSATAベイに2台のmSATA SSDを装着しRAIDアレイを構成

¥8,022 税抜
¥8,824 税込
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード
MSAT2SAT3
mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

mSATAホスト接続を標準SATAポートに変換

¥2,566 税抜
¥2,822 税込
SATA - mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA - Mini SATAコンバータカード
¥3,111 税抜
¥3,422 税込
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード
SAT32MSATPEX
PCスロットカバー搭載SATA - mSATA変換アダプタ ロープロファイルブラケット付属 PCIブラケット搭載Mini SATA - SATAコンバータカード

標準SATAホスト接続を使用して標準または小型コンピュータにmSATA SSDをマウント

¥2,066 税抜
¥2,272 税込
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース
SAT2MSAT25
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

mSATA mini-SSDを標準型2.5インチSATA SSDに変換

¥3,844 税抜
¥4,228 税込
mSATA SSDドライブケース アルミ製 USB 3.1(10Gbps)準拠
SMS1BMU313
mSATA SSDドライブケース アルミ製 USB 3.1(10Gbps)準拠

USB 3.1 Gen 2 を活用し、フル/ハーフサイズmSATA をポータブルな高性能ストレージソリューションとして使用

¥5,617 税抜
¥6,178 税込