StarTech.com

U.2(SFF-8643) - M.2 PCI Express 3.0 x4 ホストアダプタカード 2.5インチ U.2 NVMe SSD対応

U.2 SSDをM.2 PCIe x4ホストインターフェイスに接続し、 U.2 PCIe NVMe SSDの性能をデスクトップコンピュータ/サーバーに追加

製品ID: M2E4SFF8643

  • PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張
  • Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ
  • M.2 PCIe x4 ホストインターフェイス
もっと見る
  • 現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり
  • ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
¥2,756 JPY 税抜
¥3,031 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース M.2 PCIe (x4 PCIe)
ドライブタイプ U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
バス型 PCI Express
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
ホストコネクタ 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
湿度 15%~90%RH
物理的特徴
レッド
製品幅 0.8 in [21 mm]
製品重量 0.3 oz [8 g]
製品長さ 2.5 in [63 mm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.7 in [17 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.6 oz [74 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ドライブアダプタカード
1 - アダプタ取り付けネジ
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

x4 PCI Express - SFF-8643 変換アダプタ NVMe対応2.5インチSSD用アダプタ 4レーンPCIe 3.0スロット接続
PEX4SFF8643
x4 PCI Express - SFF-8643 変換アダプタ NVMe対応2.5インチSSD用アダプタ 4レーンPCIe 3.0スロット接続

PCIe U.2対応2.5インチSSDを接続し、PCまたはサーバーにエンタープライズクラスの高性能ストレージを増設

¥5,055 税抜
¥5,560 税込
M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) アダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応
U2M2E125
M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) アダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応

マザーボードのU.2(SFF-8639)互換インターフェイスを介して M.2 NVMe SSDを変換、高速パフォーマンスをデスクトップPC/サーバーに追加

¥6,928 税抜
¥7,620 税込
2.5インチU.2 NVMe SSD対応U.2 - PCIe変換アダプタ SFF-8639コネクタ搭載
PEX4SFF8639
2.5インチU.2 NVMe SSD対応U.2 - PCIe変換アダプタ SFF-8639コネクタ搭載

PCI Express拡張スロットの空きを活用し、デスクトップコンピュータやサーバーに2.5インチU.2 NVMe SSDを設置

¥11,146 税抜
¥12,260 税込
デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応
25S22M2NGFFR
デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応

2台のM.2 SSDを2.5インチベイに取り付け、RAID構成が可能な高性能ストレージとして使用

¥8,267 税抜
¥9,093 税込
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続

PCI Express経由で、M.2 次世代フォームファクタ(NGFF)対応のSATA SSD 2口をコンピュータに追加

¥10,501 税抜
¥11,551 税込
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
SM2NGFFMBU33
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応

ソリッドステートドライブを携帯性に優れたポケットサイズのドライブに変換

¥4,337 税抜
¥4,770 税込
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32M225
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,319 税抜
¥3,650 税込
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ
35S24M2NGFF
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ

4台のM.2 SATAベースSSDを単一の3.5インチドライブベイに取り付けシステムを拡張

¥8,089 税抜
¥8,897 税込
x4 PCI Express 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD 変換アダプタ
PEX4M2E1
x4 PCI Express 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD 変換アダプタ

PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をコンピュータのPCI Expressスロットに接続し超高速データアクセスを実現

¥4,841 税抜
¥5,325 税込
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け
S32M2NGFFPEX
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け

標準SATAホスト接続を使用してデスクトップコンピュータにM.2 NGFF SSDをマウント

¥2,529 税抜
¥2,781 税込
M.2 SSD ‐ 2.5インチSATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD ‐ 2.5インチSATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属

m.2ソリッドステードドライブを標準2.5インチ6GbpsSSDに変換

¥4,354 税抜
¥4,789 税込
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属
SM21BMU31C3
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属

M.2 SATAドライブを、USB-C対応デバイスの超高速ポータブル ストレージ ソリューションとして活用

¥5,171 税抜
¥5,688 税込
2x M.2 SSD RAIDコントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Express接続
PEXM2SAT3422
2x M.2 SSD RAIDコントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Express接続

コンピュータのPCI Expressを介し、次世代フォームファクタのM.2 SSD(x2)とSATAポート(x2)を追加

¥15,259 税抜
¥16,784 税込

別売アクセサリー