Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comクレードル式SATA3.0対応HDD/SSDドッキングステーション 2x 2.5/3.5インチドライブ対応 USB 3.0接続
2.5/3.5インチSATA 3.0 SSD/HDD 2台に素早くアクセスできるSATAハードドライブドッキングステーション
製品ID: SDOCK2U33V
概要
デュアルベイ SATA HDD/SSDドッキングステーション。USBポート1口を使用し、デスクトップまたはノートPCのドライブ2台を同時にドッキング/スワップします。2.5/3.5インチSATAハードドライブまたはソリッドステートドライブに対応しています。
高速ファイル転送
このデュアルベイドッキングステーションは、USB 3.0(別名USB 3.1 Gen 1)に対応しており、ファイル転送速度は最大で5Gbpsとなっています。UASPにも対応しており、優れた性能を発揮します。
このハードドライブドックを使用し、ディスクイメージの複製、データ復旧、ハードドライブのバックアップやアーカイブ作成、ドライブ・デバイス間のコンテンツ転送など、デバイス管理タスクをより効率的に行えるようになります。システム管理者やテクニシャンなど、ITのプロに最適なソリューションです。
ドライブへの簡単アクセス
このハードドライブドックは、必要に応じて2台のドライブを素早く出し入れできるクイックアクセス設計でワークフローを改善します。ドライブを上から差し込むトップローディング設計と、便利な個別ドライブドアにより、簡単にドライブを挿抜できるようになっています。
OSに依存せず、すぐに導入が可能
このデュアルベイSATA HDD/SSDドッキングステーションは、OSに依存しません。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なので、セットアップが簡単です。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適
外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成
ハードドライブ間でデータを転送
重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201KR | |
UPC Code | 065030870634 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
インターフェース | USB 3.0 | |
チップセットID | ASMedia - ASM1153E | |
ドライブサイズ | 2.5in & 3.5in | |
ドライブタイプ | SATA | |
ドライブ実装 | 取り外し可能 | |
ドライブ数 | 2 | |
バス型 | USB 3.0 | |
ファン | なし | |
性能 | ||
4Kn Support | あり | |
RAID | なし | |
S.M.A.R.T. Support | あり | |
TRIM Support | あり | |
UASPサポート | あり | |
タイプおよび定格 | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA 3.0 (6 Gbps) | ||
ポートマルチプライヤ | なし | |
最大ドライブ容量 | 現在、10TB 7200 RPMのハードドライブまでテスト済み | |
コネクタ | ||
ドライブコネクタ | 2 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル | |
ホストコネクタ | 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) メス Output | |
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS independent; No software or drivers required | |
インジケータ | ||
LEDインジケータ | 2 - ドライブ稼働中LED | |
1 - 電源LED | ||
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | M | |
入力電圧 | 100 ~ 240 AC | |
入力電流 | 1.5 A | |
出力電圧 | 12 DC | |
出力電流 | 3 A | |
消費電力(W) | 36 | |
電源 | ACアダプタ同梱 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
動作温度 | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
湿度 | 20~80%相対湿度 | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | アルミ&プラスチック | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 5.1 in [130 mm] | |
製品重量 | 13.1 oz [370 g] | |
製品長さ | 4.5 in [114 mm] | |
製品高さ | 2.4 in [62 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 1.7 lb [0.8 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - ドライブ用ドッキングステーション | |
1 - 1.2m USB 3.0ケーブル | ||
1 - ユニバーサルACアダプタ(北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) | ||
1 - クイックスタート ガイド |
関連製品
USB3.0接続SATA 2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター(クレードル式) ブラック
2.5/3.5インチ SATAハードディスクへの高速アクセス(ホットスワップ対応)を提供するUSB 3.0接続ドッキングステーション
別売アクセサリー
SuperSpeed USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付き
PCI Express 対応ロープロファイル/フルプロファイルPCに外付けUSB 3.0ポート4口を増設
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
ユーザマニュアル
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。