StarTech.com

スタンドアローン2.5/3.5インチSATA HDD/SSD対応デュプリケーター&イレーサー(マルチHDD/SSDイメージバックアップライブラリ機能付き)

コンピュータを使わずに2.5インチ/3.5インチハードドライブ1台を複製。または、複数のドライブイメージをライブラリドライブにバックアップし、PC/サーバーイメージを簡単に復旧

製品ID: SATDUP11IMG

  • 複製が簡単にできるマルチイメージライブラリドライブ
  • 3つの複製モード。毎分6GBでセクタ単位での複製も可能
  • 2.5インチまたは3.5インチハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)に対応
もっと見る
  • 操作とタスクの進行状況を示すデジタルLCDディスプレイ
  • SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブに対応
  • ユニバーサルACアダプタ(北米/英国/EU)
  • TAAに準拠(貿易協定条例)
¥50,556 JPY 税抜
¥55,611 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース SATA
ドライブサイズ 2.5in & 3.5in
ドライブタイプ SATA
ドライブ数 2
性能
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 6GBpm
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
最大ドライブ容量 現在、ベイごとに6TB 7200 RPM 3.5インチハードドライブ、1TB 7200 RPM 2.5インチハードドライブまでテスト済み
コネクタ
ドライブコネクタ 2 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
注意 複製を行う場合、複製先ドライブには複製元ドライブ以上のサイズが必要です。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ソースドライブ電源インジケーター
1 - ソースドライブ アクティブインジケータ
1 - ソースドライブのエラーインジケータ
1 - 複製先ドライブ電源インジケータ
1 - 複製先ドライブ アクティブインジケータ
1 - 複製先ドライブエラーインジケータ
1 - LCDディスプレイ
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.4A
出力電圧 12V DC
出力電流 5A
消費電力(W) 60
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
動作温度 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
湿度 20% ~ 80%
物理的特徴
製品幅 3 in [77 mm]
製品重量 12.4 oz [350 g]
製品長さ 5.1 in [12.9 cm]
製品高さ 1.1 in [2.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.7 in [11.9 cm]
Package Length 10.5 in [26.7 cm]
Package Width 7.3 in [18.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 lb [1.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1:1 HDD/SSD デュプリケータ
1 - SATAケーブル(長)
2 - SATAケーブル(短)
1 - eSATA + 12V 電源ケーブル(M型電源コネクタ)
1 - eSATA + 5V 電源ケーブル(F型電源コネクタ)
2 - HDD/SSDパッド
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス)
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

スタンドアローン型IDE/SATA対応ハードディスクHDDデュプリケータ USB 2.0接続IDE/SATA HDD用ドッキングステーション
UNIDUPDOCK
スタンドアローン型IDE/SATA対応ハードディスクHDDデュプリケータ USB 2.0接続IDE/SATA HDD用ドッキングステーション

2.5インチまたは3.5インチのIDE/SATAハードドライブをすべての組み合わせで複製

¥30,161 税抜
¥33,177 税込
USB3.0接続クレードル型SATA HDD/SSDスタンド 2.5/3.5インチハードディスクドライブ対応デュプリケータ スタンドアローン式HDDリーダーライター
SATDOCK2REU3
USB3.0接続クレードル型SATA HDD/SSDスタンド 2.5/3.5インチハードディスクドライブ対応デュプリケータ スタンドアローン式HDDリーダーライター

ホストコンピュータ接続なしで2.5/3.5インチSATAドライブを複製。USB 3.0でドライブをドッキングし簡単アクセス

¥14,001 税抜
¥15,401 税込

別売アクセサリー