Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comスタンドアローン型 1対5 USBメモリデュプリケーター
コンピュータに接続せずに、5個のUSB 2.0対応メモリを同時に複製、または確実に消去
製品ID: USBDUP15
1:5 型のUSBデュプリケータ。ホストコンピュータに接続せずにUSBドライブ1 個を同時に5個まで複製しバックアップを作成、または確実に消去することができます。
携帯に便利な小型デバイス
持ち運びに便利な小型軽量設計とホストコンピュータが不要のスタンドアロン動作により、デスクトップで場所を取らず、外出時の携帯にも便利です。オフィスや外出先でのソフトウェア配布やマーケティング資料配布に最適です。
簡単な操作
見やすいLCDディスプレイと直感的な4つのボタンメニューでセットアップと操作が簡単です。容量および速度チェック、コピーとコンペア、非同期コピー、その他のタスク管理をプッシュボタンメニューから行うことができます。また、パワーユーザー向けに高度なセットアップオプションも提供しています。
高速複製と確実な消去
本製品は、ハードドライブの複製と消去両方の操作に対応し、2つの複製モード(ファイル&システムコピー/全体コピー)を提供します。全体コピーでは毎分最大1.5GBに対応しています。消去操作には3つのモード(クイック消去/完全消去/DoD消去)があり、用途に応じて最適なモードを選べるソリューションです。
本製品はTAAに準拠しており、StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
本製品USBDUP15は、USBマルチメディアカードリーダ(別売)を使用する場合、SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CFへのコピーに対応します。または、ハードドライブドッキングステーションやUSBケース(別売)を使用してHDDやSSDへ複製することも可能です。
用途
- ソフトウェア、OSのアップデートと配布
- 営業用カタログのコピーと配布
- リッチメディアのコピーと配布
- ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ
- 司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成
- フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上
- USBドライブの消去と再利用の準備
- USBドライブのテストと評価
StarTech.comのメリット
- 小型軽量設計とスタンドアロン動作で携帯に最適
- 見やすいLCDディスプレイで手間のかからない操作
製品番号
SYNNEX Japan
ZU201BE
UPC Code
065030856508
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
ドライブタイプ | USBフラッシュドライブ | |
ドライブ実装 | 取り外し可能 | |
ドライブ数 | 6 | |
バス型 | USB 2.0 | |
バッファサイズ | 64 MB | |
性能 | ||
Duplication Modes | System and File | |
Sector by Sector (Whole Drive) | ||
Duplication Speed | 1.5GBpm | |
MTBF | 176,549 時間 | |
消去モード | Quick Erase | |
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) | ||
3-Pass Overwrite | ||
コネクタ | ||
ドライブコネクタ | 6 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス | |
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS independent; No software or drivers required | |
特記 / 必要条件 | ||
システムおよびケーブル要件 | 複製を行う際は、複製元ソースドライブと同等またはそれ以上のサイズのドライブが必要です | |
USBマルチメディアカードリーダ(別売)を使用してSD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CFメディアに、またはHDDドッキング ステーションまたはUSB接続HDDケース(別売)を使用してHDDやSSDにコピーすることができます。 | ||
インジケータ | ||
LEDインジケータ | 5 - 緑(動作状況/複製に成功) | |
5 - 赤 (エラー) | ||
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | H | |
入力電圧 | 100 - 240 AC | |
出力電圧 | 5 DC | |
出力電流 | 2 | |
消費電力(W) | 10 | |
電源 | ACアダプタ同梱 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) | |
動作温度 | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
湿度 | 5%~95%相対湿度 | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | プラスチック | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 4.7 in [12 cm] | |
製品重量 | 11.2 oz [318 g] | |
製品長さ | 6.6 in [16.7 cm] | |
製品高さ | 1 in [2.5 cm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 3.2 in [82 mm] | |
Package Length | 9.1 in [23.1 cm] | |
Package Width | 7.1 in [18 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 26.2 oz [742 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - デュプリケータ | |
1 - ユニバーサルACアダプタ:日本/北米/欧州/イギリス仕様(現地で購入の場合のみ付属)、オーストラリア/ニュージーランド仕様(現地で購入の場合のみ付属) | ||
1 - 取扱説明書 |
関連製品
USB3.0接続クレードル型SATA HDD/SSDスタンド 2.5/3.5インチハードディスクドライブ対応デュプリケータ スタンドアローン式HDDリーダーライター
ホストコンピュータ接続なしで2.5/3.5インチSATAドライブを複製。USB 3.0でドライブをドッキングし簡単アクセス
別売アクセサリー
外付け3.5インチHDDケース シルバー USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
3.5インチSATAハードドライブをUASP対応USB 3.0外付けハードドライブとして使用
外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
3.5インチSATA HDDをUASP対応USB 3.0外付けHDDケースとして使用
アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応
2.5インチSATA HDD/SSDを、UASP対応USB 3.0外付けHDDとして使用
外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
2.5インチSATA HDDまたはSSDをUASP対応USB 3.0接続外付けHDDケースとして使用
USB3.0接続SATA 2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター(クレードル式) ブラック
2.5/3.5インチ SATAハードディスクへの高速アクセス(ホットスワップ対応)を提供するUSB 3.0接続ドッキングステーション
USB 2.0接続ハードディスクHDDドッキングステーション 2.5インチSATA HDDクレードル 縦置きHDDリーダーライター
USB 2.0対応パソコンと接続したドライブドックから2.5インチSATAドライブへのアクセスとホットスワップ
製品サポート
Manuals
-
USBDUP15.pdf
- 言語を選択してください: 英語
-
USBDUP15 manual_JA.pdf
日本語
- 言語を選択してください: 日本語
データシート
-
USBDUP15_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。