StarTech.com

7mm厚2.5インチSSD/HDDケース USB 3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

7mm厚さの2.5インチSATA 3.0 SSD/HDDをUASP対応のUSB 3.0外付けドライブとして使用

製品ID: S2510BPU337

  • 7mm厚ドライブに対応
  • USB Attached SCSI Protocol(UASP)に対応
  • SATA rev. I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)デバイス対応
  • インストール時に工具が不要
もっと見る
  • USBポートから直接給電
  • USB Rev. 3.0/2.0/1.1(5 Gbps/480 Mbps/1.5 Mbps)との互換性
  • 電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
  • プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
¥3,501 JPY 税抜
¥3,851 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
チップセットID ASMedia - ASM1053 - 6G
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
ファン なし
性能
RAID なし
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
最大ドライブ容量 2TB 5400 RPMハードドライブまでテスト済み
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - USB 3.0 Micro-B(10ピン: SuperSpeed) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源 & アクティビティ
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 10%RH ~ 95%RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
最大ドライブ高さ 0.3 in [7 mm]
ブラック
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 1.6 oz [44 g]
製品長さ 5 in [12.6 cm]
製品高さ 0.4 in [0.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.7 in [44 mm]
Package Length 5.7 in [14.6 cm]
Package Width 3.7 in [93 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.7 oz [132 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0 - 2.5インチSSD/HDDケース
1 - USB 3.0ケーブル
1 - 5mmドライブ用インストールパッド
1 - インストールガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S2510BPU33
外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDDまたはSSDをUASP対応USB 3.0接続外付けHDDケースとして使用

¥3,068 税抜
¥3,374 税込
アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応
S2510BMU33
アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDD/SSDを、UASP対応USB 3.0外付けHDDとして使用

¥3,164 税抜
¥3,480 税込
USB3.0接続SATA 2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター(クレードル式) ブラック
SATDOCKU3S
USB3.0接続SATA 2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション/リーダーライター(クレードル式) ブラック

2.5/3.5インチ SATAハードディスクへの高速アクセス(ホットスワップ対応)を提供するUSB 3.0接続ドッキングステーション

¥7,334 税抜
¥8,067 税込

別売アクセサリー