StarTech.com

デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応

超高速USB 3.1 Gen 2を活用し、USB-CまたはUSB-A対応デバイスからデータにアクセス&バックアップ

製品ID: SMS2BU31C3R

  • mSATA SSDの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps)
  • デュアルmSATA RAIDケース。mSATAおよびmSATA Mini(フルハイト&ハーフハイトのmSATAドライブ)に対応
  • RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応、 最適な性能、容量、データ冗長性を実現
もっと見る
  • USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加
  • ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート
  • Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
  • SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース
  • USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
¥8,710 JPY 税抜
¥9,581 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.1 Gen 2
チップセットID ASMedia - ASM1352R
ドライブサイズ mSATA (Full Size & Half Size)
ドライブタイプ mSATA(Mini SATA)
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 2
バス型 USB 3.1 Gen 2
ファン なし
対応ドライブ高さ Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
性能
4Kn Support あり
MTBF 5,000,000時間
RAID あり
TRIM Support あり
UASPサポート あり
サポートされるRAIDモード RAID 0(ストライピングディスク)
RAID 1(ミラーリングディスク)
JBOD -(単純ディスク束)
BIG(スパニング方式または連結方式)
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
ポートマルチプライヤ あり
最大データ転送速度 10 Gbps
コネクタ
ドライブコネクタ 2 - mSATA(52ピン、Mini SATA)スロット
ホストコネクタ 1 - USB 3.1 USB Micro B(10ピン、第2世代、10 Gbps) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
注意 Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
インジケータ
LEDインジケータ 2 - 読み込み/書込み(ホワイト)
2 - エラー/リビルト(レッド)
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5% ~ 95%
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 3.5 oz [100 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.6 in [1.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.3 in [16 cm]
Package Width 5.1 in [13 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 7.1 oz [202 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - デュアルベイ ドライブケース
1 - USB-C - Micro-B ケーブル - 47cm
1 - USB-A - Micro-B ケーブル - 47cm
2 - mSATA 取り付け金具セット
4 - ケース組み立て用ネジ
1 - ドライバー
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

mSATA SSDドライブケース アルミ製 USB 3.1(10Gbps)準拠
SMS1BMU313
mSATA SSDドライブケース アルミ製 USB 3.1(10Gbps)準拠

USB 3.1 Gen 2 を活用し、フル/ハーフサイズmSATA をポータブルな高性能ストレージソリューションとして使用

¥5,617 税抜
¥6,178 税込
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属
SM21BMU31C3
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属

M.2 SATAドライブを、USB-C対応デバイスの超高速ポータブル ストレージ ソリューションとして活用

¥5,171 税抜
¥5,688 税込
M.2 SATA SSD対応デュアルスロットアダプタケース USB 3.1(10Gbps)準拠 RAID対応
SM22BU31C3R
M.2 SATA SSD対応デュアルスロットアダプタケース USB 3.1(10Gbps)準拠 RAID対応

2台のM.2 SATAドライブをRAID対応の超高速ポータブルストレージとして使用し、性能と冗長性を強化

¥8,587 税抜
¥9,445 税込
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
SM2NGFFMBU33
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応

ソリッドステートドライブを携帯性に優れたポケットサイズのドライブに変換

¥4,337 税抜
¥4,770 税込
2x 2.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)準拠
S252BU313R
2x 2.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)準拠

2台の2.5インチSATA SSD/HDDを高性能RAIDストレージとして使用。USB-CおよびUSB-A対応

¥16,116 税抜
¥17,727 税込
USB 3.0接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース USB 3.1(10Gbps)準拠
S251BMU313
USB 3.0接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース USB 3.1(10Gbps)準拠

2.5インチSSD/HDDを使って超高速USB 3.1 Gen 2対応データストレージに備えましょう

¥5,501 税抜
¥6,051 税込
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース(ツール不要) USB-C(Type-C)対応ノートパソコンと接続
S251BPU31C3
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース(ツール不要) USB-C(Type-C)対応ノートパソコンと接続

MacBook、Chromebook Pixel その他のUSB Type-C™対応ノートパソコンにポータブルな高速外付けストレージを追加

¥4,595 税抜
¥5,054 税込
2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応
S251BU31C3CB
2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応

USB Type-C対応ノートパソコン用高速ポータブル データストレージを構築

¥6,418 税抜
¥7,059 税込
外付け2.5インチSATA SSD/HDDケース 取付け工具不要 USB 3.1Gen 2(10 Gbps)
S251BPU313
外付け2.5インチSATA SSD/HDDケース 取付け工具不要 USB 3.1Gen 2(10 Gbps)

USB 3.1 Gen 2の高速性能に対応する軽量・ポータブルなストレージソリューション

¥4,586 税抜
¥5,044 税込
3.5インチSATA SSD/HDDケース USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応
S351BU313
3.5インチSATA SSD/HDDケース USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応

ついに登場!USB 3.1 Gen 2対応の高速大容量データストレージ

¥7,468 税抜
¥8,214 税込

別売アクセサリー