StarTech.com

10GbE対応デュアルポート増設PCI ExpressイーサネットLANカード 10GBASE-T & NBASE-T対応

デュアルNICカード | Windows® & Mac | 2 x RJ45 | x8 PCIe 2.X | ロープロファイル用ブラケット付属

製品ID: ST10GSPEXNDP

  • 100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gの5つの速度に対応するマルチギガビットイーサネット接続
  • 10GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応
  • カテゴリ5eケーブルで2.5Gおよび5G、カテゴリ6aケーブルで10Gのネットワーク速度に対応
もっと見る
  • IEEE 802.3az準拠省電力チップセットTehuti Networks™ TN4010 & Marvell® 88X3110
  • 標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
¥44,628 JPY 税抜
¥49,090 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(10ギガビットイーサネット)
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID Tehuti TN4010
Marvell 88X3110
バス型 PCI Express
ポート 2
業界標準 IEEE 802.3an(10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u(100BASE-T)
IEEE 802.3ad(リンクアグリゲーション)
IEEE 802.1q(VLANタギング)
PCI Express バージョン2.0
性能
Jumbo Frame Support 9K max.
Promiscuous Mode あり
PXE なし
オートMDIX あり
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
対応プロトコル IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
最大データ転送速度 10 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x8 オス
外部ポート 2 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS® 10.12 - 10.14
Linux 3.x - 4.14 LTSバージョンのみ
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
インジケータ
LEDインジケータ 2 - リンク スピード
2 - リンク/動作状況
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20%~80% RH
物理的特徴
ブラック
製品幅 6.3 in [15.9 cm]
製品重量 13.8 oz [390 g]
製品長さ 4.8 in [12.1 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20.5 mm]
Package Length 4.8 in [12.1 cm]
Package Width 6.3 in [15.9 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ネットワークアダプタ カード
1 - ロープロファイルブラケット
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS® 10.12 - 10.14
Linux 3.x - 4.14 LTSバージョンのみ
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

認証