StarTech.com

ギガビットイーサネット対応同軸IP延長器セット 最大伝送距離2.4km

イーサネットネットワークを同軸ケーブルで2.4km延長

製品ID: EOC1110K

  • ケーブルを差し込むだけのプラグアンドプレイ設計。設定やソフトウェアのインストールは不要
  • 既存の同軸ケーブルを使用:RG-59/RG-6/RG-7/RG-11
  • 2.4kmまでの伝送に対応
  • 透過的なTCP/IP操作
もっと見る
  • Auto-MDIXおよびオートニゴシエーション 10/100/1000Base-T、イーサネットポートでのフルデュプレックスまたは ハーフデュプレックス
  • HCNA(ITU G.9954 - HPNA 3.1)準拠
  • デバイスのモニタリングと接続ステータス確認に便利なLED
¥46,667 JPY 税抜
¥51,333 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
業界標準 HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
性能
MTBF 57,000時間
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
最大データ転送速度 900mで最大112Mbps
2.4kmで最大64Mbps
速度/距離は使用するラインのタイプ/質によって異なります(マニュアルの詳細チャートをご覧ください)。
最大伝達距離 2.4 km (1.5 mi)
コネクタ
リモートユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
2 - F型(RF 同軸型) メス
ローカルユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
2 - F型(RF 同軸型) メス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 75Ω(オーム)同軸 RG-59/RG-6/RG-7/RG-11ケーブルが必要です。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - LANリンク/稼働中
1 - 同軸ケーブル同期
1 - 同軸リンク/稼働中
1 - 電源
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.36A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.6 A
消費電力(W) 4
電源 ACアダプタを2つ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 10~90% RH
物理的特徴
ブラック
製品幅 5.4 in [13.8 cm]
製品重量 23.5 oz [667 g]
製品長さ 3 in [77 mm]
製品高さ 1.1 in [2.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 6.5 in [16.4 cm]
Package Length 7.7 in [19.5 cm]
Package Width 9.4 in [23.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 lb [1.6 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ローカルユニット
1 - リモートユニット
2 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス)またはオーストラリアではAU仕様プラグ
1 - ユーザ・マニュアル

認証

関連製品

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXT
10/100BaseT(X) イーサネット - VDSL2 エクステンダーキット シングルペア線使用 最大1km延長

イーサネットまたはRJ11電話回線を使用し10/100Mbpsネットワークを最長1km まで延長

¥52,092 税抜
¥57,301 税込
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (ST)
MCM110ST2
光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km

マルチモードST光ファイバーで10/100 Mbpsイーサネット接続を最長2kmまで変換・延長

¥8,277 税抜
¥9,104 税込

別売アクセサリー