StarTech.com

光メディアコンバータ GbE対応 マルチモード対応 LCコネクタ 最大550m

ギガビット光ファイバケーブルで複数の異種ネットワークを変換・延長し最長550mの接続距離に対応

製品ID: MCM1110MMLC

  • RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張
  • 10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換
  • コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単
もっと見る
  • 付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続
  • 光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応
  • リンクフォールトパス(LFP)をサポート
  • 丈夫なメタル筐体
  • IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
  • 自動MDIX
  • 9Kジャンボフレームをサポート
¥18,263 JPY 税抜
¥20,089 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
PoE なし
WDM なし
業界標準 IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
性能
MTBF 25°Cで > 50,000時間
オートMDIX あり
ファイバタイプ マルチモード
ファイバ動作モード フルデュプレックス
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 1 Gbps
最大伝達距離 550 m (1804 ft)
波長 850nm
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - RJ-45 メス
1 - 光ファイバ LC Duplex メス
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
1 - 光ファイバポート リンク/アクティブ
1 - 銅線ポート リンク/アクティブ
1 - 1000Mbps
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1 A
出力電圧 5 DC
出力電流 2 A
消費電力(W) 5
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5 ~ 95% RH(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラウン
製品幅 2.8 in [70 mm]
製品重量 7.1 oz [201 g]
製品長さ 3.7 in [94 mm]
製品高さ 1 in [2.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.7 in [68 mm]
Package Length 11.2 in [28.4 cm]
Package Width 5.5 in [14 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 19.6 oz [556 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ギガビットイーサネット光ファイバメディアコンバータ - MM LC
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)

認証

関連製品

光メディアコンバーター ギガビットイーサネット対応 光ファイバ2芯LC マルチモード LCコネクタ 最大550m延長
ET91000LC2
光メディアコンバーター ギガビットイーサネット対応 光ファイバ2芯LC マルチモード LCコネクタ 最大550m延長

マルチモードLC光ファイバーでギガビットイーサネット接続を最長550 mまで変換・延長

¥29,314 税抜
¥32,245 税込
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LX
ET1000S40LC2
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LX

シングルモードLCファイバでギガビットイーサネット接続を40kmまで延長・変換

¥64,852 税抜
¥71,337 税込

別売アクセサリー