StarTech.com
新製品

SFP+ DAC Twinax ケーブル 3 m Dell EMC製DAC-SFP-10G-2M互換

SFP+ 銅線ケーブル | 10Gbps | パッシブ DAC | ライフタイム保証

製品ID: DACSFP10G3M

  • Dell EMC製DAC-SFP-10G-3M との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPケーブル
  • 光ファイバに代わる費用対効果の高い配線を使用
もっと見る
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1.0W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥5,517 JPY 税抜
¥6,068 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Dell EMC™
ケーブルタイプ Passive Copper Cable
性能
MTBF 61,728,395 hours
最大データ転送速度 10.00 Gbps
消費電力(W) < 1W
コネクタ
コネクタA 1 - SFPスロット メス
コネクタB 1 - SFPスロット メス
環境条件
保存温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 0~85%相対湿度
物理的特徴
製品幅 0 ft [0 m]
製品重量 150.000
製品長さ 118.1 in [300 cm]
製品高さ 12.000
パッケージ情報
Package Height 40.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
工場出荷時(パッケージ)重量 150.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP+ Cable
インピーダンス 100 Ohm

認証