StarTech.com

SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 5m Cisco製SFP-H10GB-CU5M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

製品ID: SFPCMM5M

  • Cisco装置との100%互換性を保証
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
もっと見る
  • 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
  • 0.5W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥10,346 JPY 税抜
¥11,380 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
インピーダンス 100 Ohm
互換性のあるネットワーク 10 Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 0.5 W
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C
動作温度 0°C to 70°C
物理的特徴
ケーブル長さ 16.4 ft [5 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 13 in [33 cm]
Package Width 10 in [25.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 11.6 oz [328 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 5m SFP+ 10-Gigabit Ethernet(10GbE)Twinaxケーブル
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 11 oz [311 g]
製品長さ 16.4 ft [5 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 1m Cisco製SFP-H10GB-CU1M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE
SFPCMM1M
SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 1m Cisco製SFP-H10GB-CU1M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥11,592 税抜
¥12,751 税込
SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 2m Cisco製SFP-H10GB-CU2M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE
SFPCMM2M
SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 2m Cisco製SFP-H10GB-CU2M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥12,179 税抜
¥13,396 税込
SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 3m Cisco製SFP-H10GB-CU3M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE
SFPCMM3M
SFP+ パッシブDAC Twinax ケーブル 3m Cisco製SFP-H10GB-CU3M互換 10ギガビットイーサネット/10GbE

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥8,046 税抜
¥8,850 税込