StarTech.com

QSFP+ DAC Twinax ケーブル 1m HP製JG326A互換

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

製品ID: JG326AST

  • HP JG326Aとの100%互換性を保証
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
もっと見る
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
  • 0.1W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥19,613 JPY 税抜
¥21,574 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand HP®
ケーブルタイプ Passive Copper Cable
性能
互換性のあるネットワーク 40 Gbps
最大データ転送速度 40Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 0.1 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
ブラック
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 2.3 oz [64 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.5 in [1.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 12.8 in [32.4 cm]
Package Width 9.7 in [24.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [90 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ケーブル
インピーダンス 100 Ohm
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ワイヤゲージ 30 AWG

認証