StarTech.com

QSFP+ DAC Twinax ケーブル 5m Cisco QSFP-H40G-ACU5M互換

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | アクティブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

製品ID: QSFPH40GACU5

  • Cisco QSFP-H40G-ACU5Mとの100%互換性を保証
  • 全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル
  • 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
もっと見る
  • 0.7W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥72,218 JPY 税抜
¥77,995 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
インピーダンス 100 Ohm
互換性のあるネットワーク 40 Gbps
最大データ転送速度 40Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 0.7 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 16.4 ft [5 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
ブラック
パッケージ情報
Package Height 1 in [25 mm]
Package Length 10.6 in [27 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 13.6 oz [386 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ケーブル
ケーブルタイプ Active Copper Cable
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 13.1 oz [370 g]
製品長さ 16.4 ft [5 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

QSFP+ DAC Twinaxケーブル 7m Cisco QSFP-H40G-ACU7M互換
QSFPH40GACU7
QSFP+ DAC Twinaxケーブル 7m Cisco QSFP-H40G-ACU7M互換

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | アクティブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥85,201 税抜
¥92,017 税込
QSFP+ DAC Twinax ケーブル 10m Cisco製QSFP-H40G-ACU10M互換
QSFPH40GAC10
QSFP+ DAC Twinax ケーブル 10m Cisco製QSFP-H40G-ACU10M互換

QSFP+ 銅線ケーブル | 40 Gbps | アクティブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥102,443 税抜
¥110,638 税込