StarTech.com

SFP+ DAC Twinax ケーブル 0.65m HP製JD095C互換

銅製 SFP+ Cable | 10 Gbps | パッシブDAC | ライフタイム保証

製品ID: JD095CST

  • HP JD095Cとの100%互換性を保証
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
もっと見る
  • MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
  • 0.1W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥7,587 JPY 税抜
¥8,345 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand HP®
ケーブルタイプ Passive Copper Cable
性能
互換性のあるネットワーク 10 Gbps
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 0.1 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 2.1 ft [0.7 m]
ブラック
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 9.1 in [23 cm]
Package Width 8.1 in [20.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.6 oz [45 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - sfp+ケーブル
インピーダンス 100 Ohm
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ワイヤゲージ 30 AWG
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 1.4 oz [40 g]
製品長さ 25.6 in [65 cm]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

SFP+ DAC Twinax ケーブル 1m HP製J9281B互換
J9281BST
SFP+ DAC Twinax ケーブル 1m HP製J9281B互換

銅製 SFP+ ケーブル | 10 Gbps | パッシブDAC | ライフタイム保証

¥8,277 税抜
¥9,104 税込
SFP+ DAC Twinax ケーブル 3m HP製J9283B互換
J9283BST
SFP+ DAC Twinax ケーブル 3m HP製J9283B互換

銅製 SFP+ Cable | 10 Gbps | パッシブDAC | ライフタイム保証

¥10,577 税抜
¥11,634 税込
SFP+ DAC Twinax ケーブル 7m HP製J9285B互換
J9285BST
SFP+ DAC Twinax ケーブル 7m HP製J9285B互換

銅製 SFP+ Cable | 10 Gbps | パッシブDAC | ライフタイム保証

¥14,441 税抜
¥15,885 税込
SFP+ DAC Twinax ケーブル 1.2m HP製JD096C互換
JD096CST
SFP+ DAC Twinax ケーブル 1.2m HP製JD096C互換

銅製 SFP+ Cable | 10 Gbps | パッシブDAC | ライフタイム保証

¥8,048 税抜
¥8,852 税込
SFP+ DAC Twinax ケーブル 3m HP製JD097C互換
JD097CST
SFP+ DAC Twinax ケーブル 3m HP製JD097C互換

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥9,886 税抜
¥10,874 税込
SFP+ DAC Twinax ケーブル 5m HP製JG081C互換
JG081CST
SFP+ DAC Twinax ケーブル 5m HP製JG081C互換

SFP+ 銅線ケーブル | 10 Gbps | パッシブ DAC ケーブル | ライフタイム保証

¥14,227 税抜
¥15,649 税込