StarTech.com

1ポートシリアル(RS232C) - イーサネット(TCP/IP)変換デバイスサーバー DINレールブラケット付属

IPネットワークを介し、大きなコストをかけずにリモートRS-232シリアルデバイスを接続・設定・管理

製品ID: NETRS232

  • コンパクトで費用対効果に優れたシリアルデバイスサーバー。DINレール取り付け金具つき
  • 付属の電源アダプタまたは10VDCから30VDCまでのターミナルブロック入力による冗長性と柔軟性に優れた給電
  • 15kV ESD保護機能で貴重な設備投資を保護
もっと見る
  • StarTech.comシリアルデバイス制御用無償アプリ(NETRSAPP)対応。iOS、Android、Chrome ブラウザで利用可能
  • TelnetでOSに依存しない通信を実行。Windows、Mac、Linux®ユーザーに最適
  • VCOM、TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、HTTP、DHCP、ICMP(PING)、静的IP、ARPに対応
  • ソフトウエア ユーティリティ(Windowsのみ対応)またはウェブブラウザを使用し設定
  • 最大ボーレート230.4 Kbps
  • RS232Cシリアルプロトコルに対応
  • IEEE 802.3およびIEEE 802.3u規格に準拠
¥14,631 JPY 税抜
¥16,094 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース シリアル
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u
性能
オートMDIX あり
サージ保護装置 15KV ESD (Electrostatic Discharge) Protection
シリアルプロトコル RS-232
ストップビット 1, 1.5, 2
データビット 5, 6, 7, 8
パリティ None, Even, Odd, Space, Mark
フロー制御 RTS/CTS、なし
リモート管理対応 あり
互換性のあるネットワーク 10/100 Mbps
対応プロトコル VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP, Telnet
最大ボーレート 230.4 Kbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
1 - RJ-45 メス
1 - ターミナルブロック(2線式)
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Linux
Linux:付属のソフトウエアはLinuxでのローカルCOMポートのエミュレーションに対応していません。Linux ユーザーはTelnetを使用してください。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
1 - Tx
1 - Rx
1 - 10/100Mbps LAN
1 - リンク/動作状況
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.5 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.2 A
消費電力(W) 14.4
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.2 in [55 mm]
製品重量 2.4 oz [68 g]
製品長さ 3.7 in [95 mm]
製品高さ 0.9 in [2.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 3 in [76 mm]
Package Length 6.9 in [17.5 cm]
Package Width 6.3 in [15.9 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 15.7 oz [444 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - シリアルオーバーIPデバイスサーバ
1 - DINレールセット
1 - 端子台
1 - ユニバーサルACアダプタ:日本/北米/欧州/イギリス仕様(現地で購入の場合のみ付属)、オーストラリア/ニュージーランド仕様(現地で購入の場合のみ付属)
1 - ソフトウェアCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Linux
Linux:付属のソフトウエアはLinuxでのローカルCOMポートのエミュレーションに対応していません。Linux ユーザーはTelnetを使用してください。

認証

関連製品

1ポートシリアル(RS232C) - イーサネット(TCP/IP)変換デバイスサーバー DINレール付属 アルミ製
NETRS2321P
1ポートシリアル(RS232C) - イーサネット(TCP/IP)変換デバイスサーバー DINレール付属 アルミ製

IPネットワーク経由でRS-232Cシリアルデバイスの接続/ 設定/ リモート制御

¥20,276 税抜
¥22,303 税込

別売アクセサリー