StarTech.com

USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 シルバー

USB Type-C対応MacBook、Chromebook、その他ノートパソコンにギガビットイーサネット ポートを追加するアルミ製コンバータ

製品ID: US1GC30A

  • USB-Cポートを使用し、パソコンにイーサネット ネットワーク接続機能を追加
  • MacBook、Chromebookなどのノートパソコンと相性のよいシルバー
  • Thunderbolt 3 ポートとの互換性
もっと見る
  • Chrome OS、Mac OS 10.10、Windows 8.1でドライバがデフォルト対応されているため、簡単に設定できます
  • USBポートから直接給電
  • 持ち運びに適した小型軽量設計
  • 10/100/1000Mbps 自動検出対応
  • IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
  • IEEE 802.1Q VLANタギング対応
  • ChecksumとLarge Send Offloadに対応
  • 最大9Kまでジャンボフレームに対応
  • Wake-on-LAN機能対応
  • IEEE802.3az省電力型イーサネット対応
¥4,729 JPY 税抜
¥5,201 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
チップセットID Realtek - RTL8153
バス型 USB 3.1 Gen 1
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3、802.3u、802.3ab
性能
Jumbo Frame Support 9K max.
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大ケーブル長 0.6 in [1.5 cm]
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス
外部ポート 1 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019
Mac OS X® 10.7 - 10.15 VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません。
Linuxカーネル 2.6.25 - 4.11.x LTSバージョンのみ Chrome OS®️
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB Type-Cポート利用可
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 20% ~ 90% RH
物理的特徴
Form Factor 本体一体型ケーブル
シルバー
製品幅 0.9 in [24 mm]
製品重量 1.2 oz [34 g]
製品長さ 2.6 in [65 mm]
製品高さ 0.7 in [1.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 6.8 in [17.3 cm]
Package Width 5.6 in [14.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.7 oz [106 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-C - GbEネットワークアダプタ

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019
Mac OS X® 10.7 - 10.15 VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません。
Linuxカーネル 2.6.25 - 4.11.x LTSバージョンのみ Chrome OS®️

認証

関連製品

USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ブラック
US1GC30B
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ブラック

USB-C接続イーサネットアダプタ | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 互換 | RJ45ポート

¥4,729 税抜
¥5,201 税込
USB 3.0対応有線LANアダプタ ギガビット対応
USB31000S
USB 3.0対応有線LANアダプタ ギガビット対応

USB 3.0ポートを介して、デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネットネットワーク接続機能を追加

¥2,928 税抜
¥3,220 税込
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ホワイト
US1GC30W
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 ホワイト

USB Type-C対応MacBook、Chromebookまたはノートブックにギガビットイーサネットポートを追加

¥4,729 税抜
¥5,201 税込

別売アクセサリー