ホーム SATA、SASおよびIDE

SATA、SASおよびIDE

Serial ATA(SATA)、シリアルアタッチトSCSI(SAS)、インテグレーテットドライブエレクトロニクス(IDE)は、HDDの接続で最も使用されているインターフェースです。当社は必要に応じた接続を実現するカードやケーブルを取り揃えています。
検索結果72件中1件から10件までを表示
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
LSATA12
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル

取り付けたHDDを確実に固定する、ラッチ付きSATAコネクタ。

¥426 税抜
¥468 税込
SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ
LSATA18
SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ

HDDをしっかりと設置するラッチ付きSATAコネクタ付属のSATA HDDケーブル。

¥638 税抜
¥701 税込
30cm シリアルATA / SATA ケーブル
SATA12
30cm シリアルATA / SATA ケーブル

狭い場所でのSATAドライブ接続に適した高品質SATAケーブル

¥459 税抜
¥504 税込
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
SATAケーブル 45cm

タイトな空間でもSATAドライブを接続できるよう設計された高品質SATAケーブル

¥532 税抜
¥585 税込
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ

タイトなスペースでのSATA接続に適したL字型ケーブル

¥485 税抜
¥533 税込
SATA 2ポート増設PCI Expressカード SATA 3.0対応
PEXSAT32
SATA 2ポート増設PCI Expressカード SATA 3.0対応

6Gbps対応SATAポート2口を追加し大容量の内部ストレージに高速アクセス

¥5,832 税抜
¥6,415 税込
SATA 3.0 RAID 4ポート増設PCI Express 2.0インターフェースカード HyperDuo機能
PEXSAT34RH
SATA 3.0 RAID 4ポート増設PCI Express 2.0インターフェースカード HyperDuo機能

PCI Express x2スロットを介してコンピュータに内部SATA III(6Gbps)ポートを4つ追加

¥11,626 税抜
¥12,788 税込
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ  M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
IDE2SAT2
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ  M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

SATA HDDまたはBlu-ray/DVD/CD-ROMドライブをIDE マザーボードに接続

¥2,654 税抜
¥2,919 税込
USB 2.0 - SATA/IDE変換ケーブル 2.5/3.5インチSSD/HDDに対応
USB2SATAIDE
USB 2.0 - SATA/IDE変換ケーブル 2.5/3.5インチSSD/HDDに対応

USB 2.0でSATAおよび/またはIDEハードドライブに簡単接続

¥4,054 税抜
¥4,459 税込
SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応
USB3S2SAT3CB
SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応

USB - SATA 変換アダプタ | SATA 3.0 (6Gbps) | 2.5インチ SSD/HDD | USB 3.0接続 | 携帯に最適

¥2,028 税抜
¥2,230 税込