StarTech.com

3m パソコン自動切替器専用極細KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

スリムなKVMケーブル1本で、VGAビデオとUSBを接続

製品ID: SVUSBVGA10

  • PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単
  • VGAビデオおよびUSBキーボード/マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計
  • 鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル
  • KVMとパソコン間のファイル転送が可能
¥2,333 JPY 税抜
¥2,566 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USBポートx1
VGAインターフェース
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ブラック
製品重量 9 oz [255 g]
パッケージ情報
Package Height 2.1 in [53 mm]
Package Length 11.4 in [29 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 9.2 oz [262 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2-in-1 USB KVMケーブル(3m)

認証

関連製品

1.8m パソコン自動切替器専用極細KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル
SVUSBVGA6
1.8m パソコン自動切替器専用極細KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

スリムなKVMケーブル1本で、VGAビデオとUSBを接続

¥1,748 税抜
¥1,922 税込
1Uラックマウント対応 4ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能
SV431DUSBU
1Uラックマウント対応 4ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能

1台のキーボード、マウス、モニタで最大4台のVGA / USB対応コンピュータを制御

¥24,423 税抜
¥26,865 税込

別売アクセサリー