StarTech.com

3m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

高解像度DVIビデオ、USB、オーディオ、マイクをケーブル1本で接続

製品ID: USBDVI4N1A10

  • 4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
  • 最大解像度1920x1200に対応
  • DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供
¥4,148 JPY 税抜
¥4,562 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(29ピン) オス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) オス
1 - USB B(4ピン) オス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ブラック
製品重量 26.8 oz [759 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 14.8 in [37.5 cm]
Package Length 5.5 in [14 cm]
Package Width 1.4 in [36 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 26.8 oz [759 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4-in-1 KVMケーブル(3m)

認証

関連製品

1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル
USBDVI4N1A6
1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

高解像度DVIビデオ、USB、オーディオ、マイクをケーブル1本で接続

¥3,004 税抜
¥3,304 税込

別売アクセサリー