StarTech.com

2ポートHDMI対応KVMスイッチ オーディオ対応/2ポートUSB 3.0ハブ

2台のマルチメディアコンピュータ間でキーボード、マウス、HDMI®モニタを共有

製品ID: SV231HDMIUA

  • プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
  • 内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
  • UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
もっと見る
  • ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
  • プラグアンドプレイ操作に対応
  • HDMI®オーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
  • オーディオの独立切り替え
  • PC切り替えを示すトーン音声
  • ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
  • 背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
¥21,554 JPY 税抜
¥23,709 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
KVM・ポート 2
PCインターフェース USB
PCビデオタイプ HDMI
オーディオ あり
ケーブル同梱 なし
デイジーチェーン型 なし
マルチモニター 1
ラック取り付け可能 なし
性能
Hot-Key Selection あり
IPコントロール なし
MTBF 126813 時間
OSD &ホットキーサポート なし
ポート選択サポート プッシュボタン&ホットキー
ワイド画面サポート あり
最大デジタル解像度 1920 x 1200
最大ユーザー数 1
コネクタ
コンソールインターフェース 1 - HDMI(19ピン) メス
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
4 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
ホストコネクタ 2 - HDMI(19ピン) メス
2 - USB B(4ピン) メス
4 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 2 - オンライン/アクティブ(グリーン:「接続されたPCがオンラインです」、レッド:「PCが選択されています」
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.8A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5A
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0~80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 4.9 in [12.5 cm]
製品深さ 2.8 in [70 mm]
製品重量 22.4 oz [634 g]
製品高さ 1.6 in [4 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.9 in [10 cm]
Package Length 9.8 in [25 cm]
Package Width 7.4 in [18.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.4 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2ポートHDMI KVM
1 - ゴム足パック
1 - 電源アダプタ
1 - ユーザ・マニュアル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属
SV231USB
2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属

2台のUSB VGA対応コンピュータを制御可能なケーブル付きKVMキット

¥10,786 税抜
¥11,864 税込
2ポート デュアルDVI対応USB接続KVMスイッチ
SV231DD2DUA
2ポート デュアルDVI対応USB接続KVMスイッチ

2台のマルチメディアコンピュータ間でキーボード、マウス、デュアルDVIディスプレイ/モニタを共有

¥34,579 税抜
¥38,036 税込
2ポートデュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応KVMスイッチ オーディオ対応/USB2.0ハブ付
SV231DDVDUA
2ポートデュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応KVMスイッチ オーディオ対応/USB2.0ハブ付

2台のマルチメディアコンピュータ間でキーボード、マウス、VGA/DVIディスプレイ各1台を共有

¥29,627 税抜
¥32,589 税込

別売アクセサリー