StarTech.com

ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 1080p/HD対応17.3インチLCD 1U シングルKVMスイッチ

コントロールセンターとなるHD対応KVMコンソールからサーバーまたはKVMスイッチを制御

製品ID: RKCONS17HD

  • 費用対効果に優れたラックマウントLCDコンソールでコストと手間を軽減
  • 1080pの解像度で鮮明な画質と広い画面スペースを提供
  • サーバールームをすっきり保つ1Uのラックマウント設計
もっと見る
  • シングルサーバーまたはKVMスイッチの直接サポートで直感的なシステム統合
  • 内蔵タッチパッド&キーボード
¥156,200 JPY 税抜
¥171,820 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
KVM・ポート 1
PCインターフェース USB
PCビデオタイプ VGA
U高さ 1U
オーディオ なし
ケーブル同梱 あり
デイジーチェーン型 なし
ディスプレイサイズ 17.3"
パネルタイプ アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ
マルチモニター 1
ラック取り付け可能 あり
性能
IPコントロール なし
MTBF 50,000時間
アスペクト比 16:9
コントラスト比 800:1
ピクセルピッチサポート 0.1989 x 0.1989 mm
対応解像度 Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
最大アナログ解像度 1920x1080
最大ユーザー数 1
色深度 6-bit, 262144 colors
視角 170° (H), 170° (V)
輝度 300 cd/m²
コネクタ
その他のインターフェース 1 - IEC 60320 C14電源 メス Input
ホストコネクタ 1 - HD15(15ピン、高密度D-Sub) メス Input
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源/ステータスLED
電源
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.5A
消費電力(W) 13W
電源 International Power Cords
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 10 ~ 80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ケーブル長さ 1.8 m
最大取り付け深さ 33.5 in [85 cm]
最小取り付け深さ 20.1 in [510 mm]
ブラック
製品幅 19 in [48.3 cm]
製品重量 30.3 lb [13.7 kg]
製品長さ 22.2 in [56.5 cm]
製品高さ 1.7 in [4.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 7.3 in [18.5 cm]
Package Length 30.1 in [76.5 cm]
Package Width 24.2 in [61.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 35.4 lb [16 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - KVMコンソール
1 - KVMケーブル
8 - M5ケージナット
8 - M5ネジ
5 - 電源コード(北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド
2 - マウントレール

認証

関連製品

ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 17インチLCD 1U 8ポートKVMスイッチ搭載
RKCONS1708K
ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 17インチLCD 1U 8ポートKVMスイッチ搭載

コントロールセンターとなる8ポートKVMコンソールから最大8台のサーバーまたはKVMスイッチを制御

¥186,630 税抜
¥205,293 税込
ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 17インチLCD 1U 16ポートKVMスイッチ搭載
RKCONS1716K
ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 17インチLCD 1U 16ポートKVMスイッチ搭載

コントロールセンターとなるラックマウントKVMコンソールから最大16台のVGAサーバーまたはKVMスイッチを制御

¥207,930 税抜
¥228,723 税込
ラックマウントKVMコンソールドロア 17インチHD対応 デュアルレール機構
RKCOND17HD
ラックマウントKVMコンソールドロア 17インチHD対応 デュアルレール機構

1080p ディスプレイ | 17インチ | 1U | DVI & VGA インターフェース | ケーブル付属

¥190,686 税抜
¥209,754 税込
ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 19インチLCD 1U シングルKVMスイッチ
RKCONS1901
ラックマウント対応KVMコンソールドロワー 19インチLCD 1U シングルKVMスイッチ

コントロールセンターとなるラックコンソールからサーバーまたはKVMスイッチを制御

¥133,886 税抜
¥147,274 税込

別売アクセサリー