StarTech.com

サーバーラック用LCD一体型KVMコンソールドロワー 1U 17インチ HD/1080p対応 前部にUSBハブ装備

フルHD KVMコンソールから、サーバ機器を中央制御

製品ID: RACKCONS17HD

  • 最大1920x1080のHD解像度に対応
  • 頑丈な1Uラックマウント可能なデザイン
  • 省電力対応 LEDバックライト
  • フロントUSBハブポート2口
もっと見る
  • VGAまたはDVIビデオ入力をサポート
  • USB、PS/2、KVM対応
  • モニタリングが簡単なオンスクリーンディスプレイ(OSD)制御とLEDインジケータ
  • タッチパッド付き106キーUS標準キーボード
¥142,001 JPY 税抜
¥156,201 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
KVM・ポート 1
PCインターフェース USB & PS/2
PCビデオタイプ DVI+VGA
U高さ 1U
オーディオ なし
キーロック あり
ケーブル同梱 あり
デイジーチェーン型 あり
ディスプレイサイズ 17in
パネルタイプ アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ
マルチモニター 1
ラック取り付け可能 あり
性能
IPコントロール なし
MTBF 50,000時間
アスペクト比 16:9
コントラスト比 650:1
ピクセルピッチサポート 0.264 x 0.264 mm
対応解像度 Up to 1920 x 1080
応答時間 2ms
最大ユーザー数 1
色深度 8ビット、1670万色
視角 140° (H), 120° (V)
輝度 300 cd/m²
コネクタ
コンソールインターフェース 1 - DVI-I(29ピン)
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub)
2 - PS/2(6ピン、Mini-DIN)
2 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0
その他のインターフェース 2 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件
注意 このラックマウントコンソールは、DVI-D(デジタル)信号のみ対応しています。すべての接続でDVI-Dケーブルの使用が推奨されます。正しいケーブルの選び方についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.7 A
出力電圧 12 DC
出力電流 4.17 A
消費電力(W) 23.35
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 10~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ 強力スチール
最大取り付け深さ 39.4 in [1000 mm]
最小取り付け深さ 19.8 in [504 mm]
ブラック
製品幅 17.3 in [44 cm]
製品重量 20.5 lb [9.3 kg]
製品長さ 18.5 in [47 cm]
製品高さ 1.7 in [4.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 7.8 in [19.8 cm]
Package Length 30.7 in [78 cm]
Package Width 22.1 in [56.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 37.8 lb [17.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1U ラックコンソール
1 - セット、マウントレール
2 - 拡張取付用金具
2 - 取付用金具(短)
2 - 取付用金具(短)
2 - キー
1 - PS/2 VGA KVMケーブル(1.8m)
2 - USB A-Aケーブル(1.8m)
6 - #6-32x6フラットネジ
6 - M4x5ネジ
1 - ACアダプタ
1 - NA電源コード
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

KVMコンソールドロワー 17インチLCD 8ポートKVMスイッチ搭載
RACKCONS1708
KVMコンソールドロワー 17インチLCD 8ポートKVMスイッチ搭載

最大8台のサーバーを制御する1Uラックマウント対応LCDコンソールドロワー

¥162,288 税抜
¥178,516 税込

別売アクセサリー