StarTech.com

2ポストオープンフレーム型サーバーラック 12U

サーバー、ネットワーク、通信機器を収納する頑丈なオープンフレームラック

製品ID: 2POSTRACK12

  • 省スペース型のコンパクトな2ポストラックソリューション
  • 最大耐荷重160kgの頑丈なラック
  • 配送コストを抑えるフラット梱包
  • ツールレスのクリップナットで装置の取り付けが簡単
もっと見る
  • EIA-310-D対応で最大の互換性を提供
  • 12Uのラックスペース
¥19,338 JPY 税抜
¥21,271 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Mounting Hole Types 丸型(クリップナット用)
U高さ 12U
フレームタイプ オープンフレーム
マウントレールプロファイル L-Shape
ラックタイプ 2ポスト
壁取り付け可能 なし
業界標準 EIA/ECA-310-E
特別機能 簡易組立
性能
Weight Capacity 353.6 lb [160 kg]
物理的特徴
Construction Material スチール
ブラック
Product Measurements
製品幅 20.4 in [51.8 cm]
製品重量 15.2 lb [6.9 kg]
製品長さ 12 in [30.6 cm]
製品高さ 24.1 in [61.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 3 in [76 mm]
Package Length 28.5 in [72.5 cm]
Package Width 14.1 in [35.8 cm]
フラットパック (組立て必要) あり
工場出荷時(パッケージ)重量 17.4 lb [7.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 右ブラケット
1 - 左ブラケット
1 - 上部ブラケット
1 - 底面ブラケット
4 - ゴム足
12 - 10-32 プラスネジ
36 - 10-32 取り付けネジ
36 - クリップナット
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 16U
2POSTRACK16
2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 16U

サーバー、ネットワーク、テレコム機器の収納に適した頑丈なスチール製ラック

¥21,618 税抜
¥23,779 税込

別売アクセサリー