Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター
サーバー、ネットワーク、通信機器を縦にして壁面に取り付け可能な6Uラック
製品ID: RK619WALLV
概要
装置を壁面に取り付け収納できる6Uウォールマウントブラケット。EIA-310-Dに準拠し、標準19インチの装置(電源タップ、通信・AV機器など)に対応します。
壁面等に装置を設置し省スペースを実現
この6Uラックは、デスクスペース等を取らないよう装置を壁面に設置して作業スペースを最適化します。SOHO(小規模ホームオフィス)環境や、スペースに限りがあるサーバールームなどに適しています。
簡単に固定できるラックソリューション
頑丈なスチール製のウォールラックは、高価な基幹装置を安全にマウントできるソリューションです。40cm間隔に取り付け穴がついており、壁に固定する際に便利です。取り付け用のケージナットとネジが同梱されており、別途金具を用意する必要がありません。
柔軟な取り付けオプションで作業スペースをカスタマイズ
この6Uブラケットには壁面と天井で別々のマウントパターンがあり、さまざまな面にマウントできるようになっています。壁面設置、天井と水平に設置、またはデスク天板下への設置も可能です。
ラックユニット数の少ないソリューションをお探しの場合は、1U ウォールマウントブラケット、 2U ウォールマウントブラケット、 3U ウォールマウントブラケット、 4U ウォールマウントブラケットをご利用いただけます。
StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
フルサイズラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200YK | |
UPC Code | 065030866392 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
Ladder Type | L-Shape | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 16 - M5 | |
Tools Included | なし | |
U Markings | なし | |
U高さ | 6U | |
キャスター | なし | |
ケーブル管理 | なし | |
ファン | なし | |
フレームタイプ | オープンフレーム | |
フロントドアタイプ | オープン | |
ラックタイプ | 2ポスト | |
壁取り付け可能 | あり | |
業界標準 | EIA-310-D | |
EIA RS310-C | ||
性能 | ||
Weight Capacity (Stationary) | 200.5 lb [90.7 kg] | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | 木材表面への取り付け用に1½インチネジを同梱。別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要 | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | スチール | |
エンクロージャ厚さ | 0.1 in [2 mm] | |
内部幅 | 17.7 in [450 mm] | |
外部奥行き | 6 in [152 mm] | |
外部幅 | 19.9 in [505 mm] | |
外部高さ | 11.1 in [282 mm] | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 19.9 in [505 mm] | |
製品重量 | 44.8 oz [1268 g] | |
製品長さ | 6 in [152 mm] | |
製品高さ | 11.1 in [282 mm] | |
パッケージ情報 | ||
フラットパック | なし | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.3 lb [1.5 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - ウォールマウントブラケット | |
16 - M5ケージナット | ||
16 - M5 ネジ&ワッシャー | ||
6 - 木製ネジ | ||
1 - 取扱説明書 |
関連製品
スチール製垂直型ラックマウントブラケット(1U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ
サーバー/ネットワーク/通信機器を垂直に設置する1U ウォールマウント型ラックマウントブラケット
スチール製垂直型ラックマウントブラケット(2U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ
サーバー/ネットワーク/通信機器を垂直に設置する2U ウォールマウント型ラックマウントブラケット
スチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ
サーバー/ネットワーク/通信機器を垂直に設置する4U ウォールマウント型ラックマウントブラケット
別売アクセサリー
1U 19インチ スチール製ケーブルマネージャラックパネル サーバーラック用ケーブルホルダー付きパネル/ ケーブルガイド
ネットワーク、サーバ、KVMケーブルをサーバラック内に収納
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
ユーザマニュアル
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。