StarTech.com

19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(1U)

装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善

製品ID: BLANKB1

  • 厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板
  • 一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック
¥1,472 JPY 税抜
¥1,619 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
U高さ 1U
フレームタイプ スチール
業界標準 EIA RS310-C
通気性管理 通気穴なし
物理的特徴
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 9.7 oz [273.7 g]
製品長さ 0.000
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.9 in [24 mm]
Package Length 19.4 in [49.3 cm]
Package Width 2.2 in [55 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 11.4 oz [321.8 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1U ブランクプレート
1 - M6ネジ&ケージナット(2セット)

認証

関連製品

1U 伸縮式放熱スリット付きサーバーラック棚板 耐荷重80kg
ADJSHELF
1U 伸縮式放熱スリット付きサーバーラック棚板 耐荷重80kg

耐久性に優れ奥行き調整可能な棚板をサーバーラック/キャビネットに追加

¥21,586 税抜
¥23,744 税込
1U 19インチ スチール製サーバーラック用ケーブルガイドホルダー付きパネル
CABLMANAGER2
1U 19インチ スチール製サーバーラック用ケーブルガイドホルダー付きパネル

ネットワーク、サーバ、KVMケーブルをサーバラック内に収納

¥4,760 税抜
¥5,236 税込
サーバーラック/キャビネット棚板 ブラック
CABSHELF
サーバーラック/キャビネット棚板 ブラック

サーバラック/キャビネットに頑丈な固定用棚板を追加

¥5,894 税抜
¥6,483 税込
19インチサーバーラック/キャビネット用VESAマウントアダプタ VESA規格LCDモニタ取付金具
RKLCDBK
19インチサーバーラック/キャビネット用VESAマウントアダプタ VESA規格LCDモニタ取付金具

17~19インチLCDパネルを標準型19インチラックに設置

¥7,390 税抜
¥8,129 税込
1U スライド式サーバラックマウント棚板 奥行き559mm 許容荷重25kg
SLIDESHELFD
1U スライド式サーバラックマウント棚板 奥行き559mm 許容荷重25kg

周辺機器や装置にアクセスしやすい頑丈なスライド式棚板をサーバーラックやキャビネットに追加

¥15,676 税抜
¥17,243 税込
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)
BLANKB2
19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)

装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善

¥2,484 税抜
¥2,732 税込