StarTech.com

サーバーラック用ブランクパネル(1U)

ラックの外観をすっきり保ち、ケーブル整理に役立つブランクパネル。ツールレスで取り付けが簡単

製品ID: RKPNLTL1U

  • 使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
  • 取り付けに手間がかからないツールレス設計
  • TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
  • 標準19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付け可能な1Uパネル
¥2,058 JPY 税抜
¥2,263 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
U高さ 1U
取り付けオプション フロントマウント(正面のみ)
業界標準 EIA RS310-D
通気性管理 通気穴なし
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品幅 2.2 in [55 mm]
製品重量 11.5 oz [327 g]
製品長さ 19.3 in [49 cm]
製品高さ 1.3 in [3.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.5 in [37 mm]
Package Length 21.5 in [54.5 cm]
Package Width 2.4 in [60 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 14 oz [395.3 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1U ツールレスラックパネル

認証