StarTech.com

サーバーラック用ケーブルホルダー 6 x 10cm

ラックに対し外向き/内向きにケーブルホルダーを追加し、配線を整理しケーブルへの負荷を軽減

製品ID: CMHOOKMW

  • 6cm x 10cm ケーブル管理フック
  • 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能
  • TAA準拠でGSAスケジュールに対応
  • 頑丈なスチール構造
¥1,511 JPY 税抜
¥1,662 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
U高さ 1.5U
向き Vertical
業界標準 EIA RS310-D
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
エンクロージャ厚さ 0.1 in [2 mm]
ブラック
製品重量 6.1 oz [173 g]
パッケージ情報
Package Height 3.2 in [82 mm]
Package Length 5 in [12.7 cm]
Package Width 5 in [12.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.8 oz [250 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 縦型ケーブルホルダー
2 - 10/32 ネジ
2 - 12/24 ネジ
2 - 24/24 ケージナット

認証

関連製品

1U 19インチ スチール製ケーブルマネージャラックパネル サーバーラック用ケーブルホルダー付きパネル/ ケーブルガイド
¥4,760 税抜
¥5,236 税込
1Uケーブル引込パネル(ブラシ付) サーバーラック用1Uブラシ付きパネル
CMBRUSH1U
1Uケーブル引込パネル(ブラシ付) サーバーラック用1Uブラシ付きパネル

ブラシ型ケーブルマネージャで埃を防ぐと同時にケーブルを整理

¥8,142 税抜
¥8,956 税込
サーバーラック用マジックテープ式ケーブル結束バンド付きパネル(1U)
CMVELC1U
サーバーラック用マジックテープ式ケーブル結束バンド付きパネル(1U)

サーバーラックやキャビネットのケーブルをすっきり引き回して整理する4ループ式ケーブルオーガナイザー

¥2,783 税抜
¥3,061 税込
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm
CMHOOK1U
サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm

サーバーラックやキャビネットにケーブルホルダーを追加し、配線を整理しケーブルへの負荷を軽減

¥1,134 税抜
¥1,247 税込