StarTech.com

1U ラックマウント対応ライトパネル 調光式LED フレキシブルアーム

装置を照らすLEDライトをラックにマウント(1Uスペース)

製品ID: RKPNLLT

  • 別々に動かせるフレキシブルアーム型の照明で必要な箇所を照射
  • 両方の照明の強さを調整する減光ダイヤルで最適な光に設定
  • 省エネ型、装置の過熱を発生させず安心して使えるLED照明
  • 制御が簡単なオン・オフ切り替えスイッチ
  • 1Uのスペースに取り付けて使用
¥21,301 JPY 税抜
¥23,431 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
U高さ 1U
業界標準 EIA-310-D
性能
最大延長時のアーム長さ 17 in [432 mm]
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.25 A
出力電圧 12V DC
出力電流 0.5 A
消費電力(W) 6
電源 ACアダプタ同梱
物理的特徴
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 26.5 oz [750 g]
製品長さ 19 in [48.3 cm]
製品高さ 1.7 in [4.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.9 in [10 cm]
Package Length 19.3 in [49 cm]
Package Width 4.3 in [11 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.6 lb [0.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ライトパネル
4 - M5ケージナット
4 - M5ネジ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
ケーブル長さ 60 in [152.4 cm]

認証

別売アクセサリー