StarTech.com

1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定

デスクにディスプレイをクランプ式、またはグロメット式で固定。ガススプリング式の高さ調節とケーブル整理に対応

製品ID: ARMPIVOTE

  • 可動域が広い多関節モニタアーム
  • ガススプリング式高さ調節シリンダ
  • 12インチから24インチのディスプレイに対応(1台あたり3.6kgまでの積載重量)
  • サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転
もっと見る
  • +/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能
  • アーム延長最大560mm
  • 横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)
  • デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱
  • 厚さ75mmまでのデスク天板に対応するクランプ
  • 本体一体型ケーブル管理
¥13,612 JPY 税抜
¥14,700 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
取り付けオプション デスク&グロメットクランプ
取付け面厚さ デスククランプ:テーブル厚さ 10mm - 75mm
グロメットマウントの穴サイズ:50mm - 70mm
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 1
性能
スイベル / ピボット 支柱周りで360°回転
エルボーで360°回転
チルト +/- 90°
ディスプレイ回転 360°
パン +/- 90°
可搬重量 8 lb [3.6 kg]
最大ディスプレイサイズ 24in
最大延長時のアーム長さ 22 in [560 mm]
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
ブラック
製品重量 4.9 lb [2.2 kg]
パッケージ情報
Package Height 5.2 in [13.2 cm]
Package Length 18.8 in [47.7 cm]
Package Width 8.4 in [21.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 6 lb [2.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ガススプリング式アーム
1 - 延長アーム
1 - 支柱
1 - クランプ
1 - カバー&ボルト
5 - ケーブルカバー
4 - スペーサー
4 - M4x12mm ねじ
4 - M4x25mm ねじ
1 - ケーブルクリップ
2 - 樹脂ガスケット クッション
1 - 4mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
4 - つまみネジ
5 - 結束バンド
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

1面シングル液晶モニターアーム+ノートパソコンアームスタンド
ARMUNONB
1面シングル液晶モニターアーム+ノートパソコンアームスタンド

デスクからノートパソコンを持ち上げ、仕事がはかどるデュアルディスプレイのワークスペースを設定

¥20,903 税抜
¥22,575 税込
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定
ARMSLIM
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定

ディスプレイをデスク面またはグロメット穴を使ってマウント。スプリング式高さ調整、ケーブル結束機能付き

¥19,716 税抜
¥21,293 税込

別売アクセサリー